Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1R WM4 10
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, WM4C
Best.-Nr. 2683080000
Art PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1R WM4 10
GTIN (EAN) 4050118699913
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 210 mm
Tiefe (inch) 8,268 inch
Höhe 334 mm
Höhe (inch) 13,15 inch
Breite 558 mm
Breite (inch) 21,968 inch
Nettogewicht 6.881 g

Temperaturen

Umgebungstemperatur -40 °C…45 °C
Feuchtigkeit 5...90 % (keine Betauung)

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

Allgemeine Daten

Einbauort Geschützter Außenbereich (Zu Land und zur See)
Normen EN 61643-31
Schutzart IP65

Ausgänge

DC-Ausgang + & -
Leiteranschluss
Anschlussart WM4C Steckverbinder
Querschnitt des passenden Kabels TÜV 2 Pfg1169/08.07
Leiteranschlussquerschnitt, min. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 6 mm²
Max. Anzahl der DC-Ausgänge pro Maximum Power Point 3 parallel geschaltete Ausgänge

Eingänge

Abgesicherte Pole des Strings +/-
Anschluss Funktionserde
Kabeleinführung
Anzahl der Kabeleinführungen 2
Kabeldurchmesser, min. 5 mm
Kabeldurchmesser, max. 10 mm
Verschraubung M 16
Leiteranschluss
Anschlussart Schraubanschluss
feindrähtig, max. H05(07) V-K 25 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 2208/1, max. 16 mm²
Anzahl der Leitungseinführungen
Anzahl der Maximum Power Points (MPP)
Anzahl der Strangeingänge pro MPP ≤ 3
DC-Eingang + & -
Leiteranschluss
Anschlussart WM4C Steckverbinder
Querschnitt des passenden Kabels EN 50618:2015
Leiteranschlussquerschnitt, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 6 mm²
Max. Anzahl der DC-Eingänge pro Maximum Power Point 3 parallel geschaltete Eingänge
Sicherungen Ja
Sicherungsart leere Sicherungshalter
Sicherungseinsatz 10 x 38 mm
Sicherungseinsatz Standard IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)
Überspannungsschutz Hilfskontakt
Leiteranschluss
Anschlussart Zugfederanschluss mit Betätigungselement
feindrähtig, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 2208/1, max. 1,5 mm²
Kabeleinführung
Anzahl der Kabeleinführungen 2
Kabeldurchmesser, min. 5 mm
Kabeldurchmesser, max. 10 mm
Verschraubung M 16
Anzahl der Eingänge

Elektrische Kennwerte

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit
Bemessungsstrom 56,25 A
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Strom pro Maximum Power Point, max. 45 A

Gehäuse

Abdeckung mit Deckel, entfernbar
Anschlussart String Stecker WM4C
Gehäusebefestigung über Montagefüße
Isolierstoff Glasfaserverstärktes Polyester, Polycarbonat
Montageart Wandmontage, 4 Schrauben
Schlagfestigkeit IK08 nach IEC 62208, IK10 nach IEC 62262
Schutzklasse II

Überspannungsschutz DC-Seite

Ableitstrom In (8/20 µs) 20 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs) 40 kA
Anforderungsklasse Typ I/II
Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs) 6.25 kA
Gesamtableitstrom Itotal (10/350µs) 12,5 kA
Gesamtableitstrom Itotal (8/20µs) 50 kA
Kurzschlussfestigkeit ISCPV 11.000 A
Max. kontinuierliche Betriebsspannung DC UCPV-Modus +/- , -/PE , +/PE 1.100 V
Normen EN 61643-31
Schutzpegel Up (+/- , -/PE , +/PE) ≤ 3.8 kV
Schutzpegel Up (+/-) ≤ 3.8 kV
Schutzpegel Up (+/PE) ≤ 3.8 kV
Schutzpegel Up (-/PE) ≤ 3.8 kV
Spannung der PV Anlage, max. UCPV 1.100 V
Standby-Leistungsaufnahme PC < 0,2 W

DC Lasttrennschalter

Lasttrennschalter-Ausführung kein Schalter

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die SCIP-Nummer wurde aufgrund eines Bleianteils von mehr als 0,1 % des Nettogewichts vergeben.

Anleitung zur sicheren Verwendung gemäß der ECHA:
Die Identifizierung des Gefahrenstoffesstoffes ist ausreichend, um eine sichere Verwendung des Erzeugnisses während des gesamten Lebenszyklus zu ermöglichen, einschließlich der Nutzungsdauer, der Demontage und der Abfall-/Recyclingphase. Fuses are not included

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002928
ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC003857
ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857
ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9.1 22-57-02-90
ECLASS 10.0 22-57-02-90
ECLASS 11.0 22-57-02-92
ECLASS 12.0 22-57-02-92
ECLASS 13.0 22-57-02-92
ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Generatoranschlusskasten für Wechselrichter mit 2 MPP-Trackern, geeignet zum Schutz der DC-Seite einer Photovoltaikanlage gemäß EN 51543-32.

MPP1:
3 Eingänge, Anschluss über WM4 C Steckverbinder, kompatibel mit Kabeltyp TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
3 Ausgänge, Anschluss über WM4 C Steckverbinder, kompatibel mit Kabeltyp TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063

MPP2:
identisch wie MPP1

Max. Stringspannung Uoc: 1000V
Kombi-Ableiter Klasse/Typ I + II mit Signalkontakt
Sicherungshalter für Eingänge und Ausgänge (Schmelzsicherungen 10x38 separat bestellen)
Anschluss des Signalkontaktes über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) max. Leiterquerschnitt: 1.5mm²
Anschluss der Funktionserde über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) Leiterquerschnitt: 16-25mm²
Schutzart: IP65
Alles eingebaut in ein glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse Maße HxBxT: 334x558x210 mm

Zulassung gemäß Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen IEC 61439-1:2011 und EN 61439-2:2011

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Anforderungsklasse:
Anzahl der Maximum Power Points (MPP):
Anschlussart String:
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 2683070000
Art: PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R WM4 10
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 1
Anschlussart String: Stecker WM4C
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, WM4C
Zusatztext:
PVN DC 3INFH/3OUTx1 1MPPT SPD1R WM4 1kV
 
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 2683090000
Art: PVN DC 3IF 3O 1MPP SW SPD1R WM4 10
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 1
Anschlussart String: Stecker WM4C
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, WM4C
Zusatztext:
PVN DC 3INFH/3OUTx1 1MPPT SW SPD1R WM4 1
 
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 2683030000
Art: PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R CG 10
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 1
Anschlussart String: Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Verschraubung
Zusatztext:
PVN DC 3INFH/3OUTx1 1MPPT SPD1R CG 1kV
 
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 2683050000
Art: PVN DC 3IF 3O 1MPP SW SPD1R CG 10
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 1
Anschlussart String: Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung
Zusatztext:
PVN DC 3INFH/3OUTx1 1MPPT SW SPD1R CG 1k
 
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 2737440000
Art: PVN1M1I6SXF3V1O1TXPX10
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 1
Anschlussart String: Stecker WM4C
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 Eingänge/6 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, WM4C
Zusatztext:
PVN DC 6INFH/7OUTx1 1MPPT SPD1R WM4 1kV
 
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 2737480000
Art: PVN1M1I6S0F3V1O1TXPX10
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 1
Anschlussart String: Stecker WM4C
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 Eingänge/6 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, WM4C
Zusatztext:
PVN DC 6INFH/7OUTx1 1MPPT SW SPD1R WM4 1
 
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 2737520000
Art: PVN1M1I6SXF3V1O0TXPX10
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 1
Anschlussart String: Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 Eingänge/6 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Verschraubung
Zusatztext:
PVN DC 6INFH/7OUTx1 1MPPT SPD1R CG 1kV
 
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 2737530000
Art: PVN1M1I6S0F3V1O0TXPX10
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 1
Anschlussart String: Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 Eingänge/6 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung
Zusatztext:
PVN DC 6INFH/7OUTx1 1MPPT SW SPD1R CG 1k
 
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 2683100000
Art: PVN DC 3IF 3O 2MPP SW SPD1R WM4 10
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 2
Anschlussart String: Stecker WM4C
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, WM4C
Zusatztext:
PVN DC 3INFH/3OUTx2 2MPPT SW SPD1R WM4 1
 
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 2683040000
Art: PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1R CG 10
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 2
Anschlussart String: Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Verschraubung
Zusatztext:
PVN DC 3INFH/3OUTx2 2MPPT SPD1R CG 1kV
 
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 2683060000
Art: PVN DC 3IF 3O 2MPP SW SPD1R CG 10
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 2
Anschlussart String: Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung
Zusatztext:
PVN DC 3INFH/3OUTx2 2MPPT SW SPD1R CG 1k
 
Anforderungsklasse: Typ II
Best.-Nr.: 2683300000
Art: PVN1M2I6S0F3V2O1TXPX10
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 2
Anschlussart String: Stecker WM4C
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Lasttrennschalter, WM4C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Zusatztext:
PVN DC 3INFH/3OUTx2 2MPPT SW SPD2R WM4 1
 
Anforderungsklasse: Typ II
Best.-Nr.: 2683240000
Art: PVN1M2I6SXF3V2O0TXPX10
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 2
Anschlussart String: Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Zusatztext:
PVN DC 3INFH/3OUTx2 2MPPT SPD2R CG 1kV
 
Anforderungsklasse: Typ II
Best.-Nr.: 2683260000
Art: PVN1M2I6S0F3V2O0TXPX10
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 2
Anschlussart String: Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Lasttrennschalter, Verschraubung
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Zusatztext:
PVN DC 3INFH/3OUTx2 2MPPT SW SPD2R CG 1k
 
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 8000111135
Art: PV 210S0F3CXXV1O0TXPX10PWW
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 1
Anschlussart String: Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 10 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung, Entwickelt für Fronius Tauro Eco Wechselrichter
Zusatztext:
0104000849
 
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 8000111136
Art: PV 210S0F3CXXV1O0TA1PA10PWW
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 1
Anschlussart String: Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 10 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Stromüberwachung, Verschraubung, Entwickelt für Fronius Tauro Eco Wechselrichter
Zusatztext:
0104000849
 
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 8000111137
Art: PV 210S5F3CXXV1O0TXPX10PWW
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 2
Anschlussart String: Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 2 MPP, 10 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung, Entwickelt für Fronius Tauro Eco Wechselrichter
Zusatztext:
0104000849
 
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 8000111138
Art: PV 210S5F3CXXV1O0TA1PA10PWW
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 2
Anschlussart String: Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 2 MPP, 10 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz, Lasttrennschalter, Stromüberwachung, Verschraubung, Entwickelt für Fronius Tauro Eco Wechselrichter
Zusatztext:
0104000849
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile