Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
Automated Machine Learning
easyConnect
Unmanaged Switches
Managed Switches
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
Medienkonverter und Protokoll-Gateways
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antennen und Antennenzubehör (Koaxialkabel und Halterungen)
SFP Transceiver
Zubehör
Montagesätze
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul zur Verwendung mit Switches der Value- und PremiumLine sowie WLAN-Geräten der Basic- und ValueLine
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul (zur Verwendung mit Switches der Advanced- und SubstationLine)
Trainings-Kit
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul, IP40, -10 °C...60 °C
Best.-Nr.
2682610000
Art
IE-EBR-MODULE-RS232-ALM
GTIN (EAN)
4050118692105
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
90,25 mm
Tiefe (inch)
3,553 inch
Höhe
14,5 mm
Höhe (inch)
0,571 inch
Breite
32 mm
Breite (inch)
1,26 inch
Nettogewicht
118 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-10 °C...60 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m
Freier Fall
gemäß IEC 60068-2-31
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
Garantie
Zeitraum
3 Jahre
MTBF
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
6.645.051 h
Schnittstellen
Funktion DIP-Schalter
1x zur Auswahl des Speicherplatzes für die Konfiguration (A oder B), 1x zur Auswahl zwischen Upload oder Download einer Konfiguration
Funktion Startknopf
Startet den Upload oder Download einer Konfiguration
LED-Anzeige
Spannungsversorgung, Datenübertragung, Übertragungsstatus
Spannungsversorgung
Anschluss
RJ45
Stromaufnahme
Spannung
5 V
Strom
0,14 A
Versorgungsspannung
5 V DC (über das RS-232 RTS-Signal des seriellen Konsolenports)
Technische Daten
Gehäusebasismaterial
PC-Formguss
Kabellänge
210 mm
Schutzart
IP40
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur, max.
60 °C
Betriebstemperatur, min.
-10 °C
Einsatzhöhe
≤ 2000 m
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001068
ETIM 7.0
EC001068
ETIM 8.0
EC001068
ETIM 9.0
EC001068
ECLASS 9.1
19-15-07-90
ECLASS 10.0
19-15-07-90
ECLASS 11.0
19-17-03-04
ECLASS 12.0
19-17-03-04
ECLASS 13.0
19-17-03-04
ECLASS 14.0
19-17-03-04
Diese Gruppe enthält keine Produkte.
Ausfuehrung
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul, IP40, -10 °C...60 °C
Best.-Nr.
2682610000
Art
IE-EBR-MODULE-RS232-ALM
GTIN (EAN)
4050118692105
VPE
1 Stück
Tiefe
90,25 mm
Tiefe (inch)
3,553 inch
Höhe
14,5 mm
Höhe (inch)
0,571 inch
Breite
32 mm
Breite (inch)
1,26 inch
Nettogewicht
118 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-10 °C...60 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMV-Normen
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m
Freier Fall
gemäß IEC 60068-2-31
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
6.645.051 h
Funktion DIP-Schalter
1x zur Auswahl des Speicherplatzes für die Konfiguration (A oder B), 1x zur Auswahl zwischen Upload oder Download einer Konfiguration
Funktion Startknopf
Startet den Upload oder Download einer Konfiguration
LED-Anzeige
Spannungsversorgung, Datenübertragung, Übertragungsstatus
Anschluss
RJ45
Stromaufnahme
Spannung
5 V
Strom
0,14 A
Versorgungsspannung
5 V DC (über das RS-232 RTS-Signal des seriellen Konsolenports)
Gehäusebasismaterial
PC-Formguss
Kabellänge
210 mm
Schutzart
IP40
Betriebstemperatur, max.
60 °C
Betriebstemperatur, min.
-10 °C
Einsatzhöhe
≤ 2000 m
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
ETIM 6.0
EC001068
ETIM 7.0
EC001068
ETIM 8.0
EC001068
ETIM 9.0
EC001068
ECLASS 9.1
19-15-07-90
ECLASS 10.0
19-15-07-90
ECLASS 11.0
19-17-03-04
ECLASS 12.0
19-17-03-04
ECLASS 13.0
19-17-03-04
ECLASS 14.0
19-17-03-04
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Diese Gruppe enthält keine Produkte.
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.