Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
EcoLine unmanaged Switches
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switches
ValueLine unmanaged Switches
IP 67 unmanaged Switch
Unmanaged SPE-Switches
EcoLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches/Injektoren
BasicLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches
ValueLine managed Switches
PremiumLine managed Switches
AdvancedLine managed Switches
Managed Power over Ethernet Switches der AdvancedLine
Managed Switches und Medien-Interfacemodule der SubstationLine
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
ValueLine Medienkonverter
Seriell-Ethernet-Konverter und Modbus TCP/RTU Gateway
Seriell/Ethernet Konverter
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antennen und Antennenzubehör (Koaxialkabel und Halterungen)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Basic- Value- und PremiumLine)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Eco-, Advanced- und SubstationLine)
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul zur Verwendung mit Switches der Value- und PremiumLine sowie WLAN-Geräten der Basic- und ValueLine
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul (zur Verwendung mit Switches der Advanced- und SubstationLine)
Montagesätze (19" Rack, Wand, Hutschiene)
Trainings-Kit
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G), US-Modell, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Best.-Nr.
2682580000
Art
IE-SR-2TX-WL-4G-US-V
GTIN (EAN)
4050118692136
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
81 mm
Tiefe (inch)
3,189 inch
Höhe
95 mm
Höhe (inch)
3,74 inch
Breite
45 mm
Breite (inch)
1,772 inch
Nettogewicht
437 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...70 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c, 7a, 7cI
Mobilfunkschnittstelle
Frequenzband
LTE-FDD:, B2, B4, B5, B12, B13, B14, B66, B71, WCDMA: B2,B4,B5
Funkmodul
multi-band modem (4G/3G), Region:, Nordamerika
Übertragungsgeschwindigkeit Mobilfunk
LTE-Kategorie
CAT 4
Download-Geschwindigkeit, max.
150 Mbit/s
Upload-Geschwindigkeit, max.
50 Mbit/s
Management-Funktionen
Gerätekonfiguration
Webbrowser (HTTP/HTTPS), SNMP v2c, Command Line Interface (Telnet/SSH), Upload einer Konfigurationsdatei über Webschnittstelle oder, SMS-Steuerbefehle
Überwachungsfunktion
SNMP v2c, Syslog, Ereignisbasierte Warnmeldung per E-Mail, Ereignisbasierte Warnmeldung über Relais, Ereignisbasierte Warnmeldung über SNMP-Trap, Ereignisbasierte Warnmeldung über SMS, Geräteinformationen und Mobilfunkstatus über SMS-Abfrage
IP-Adressverwaltung
Statisch, DHCP-Client, DHCP-Server (pool-basiert), DHCP-Relay, DNS-Relay
Sicherheitsfunktionen
Access Control Liste (MAC-basiert) für den WLAN-Access-Point-Modus
Zeitsynchronisations-Management
NTP-Server, NTP-Client
Betriebsmodi
WLAN Access Point, WLAN Client, Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Freier Fall
gemäß IEC 60068-2-31
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
SELV gemäß EN62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
MTBF
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
353.679 h
Routing-Funktionen
Firewall-Funktionen
Stateful Packet Inspection Firewall (Layer-3)
NAT-Funktionen
Quellen-/Ziel-NAT (Port/Host/Netzwerk)
Routing-Funktionen
IPv4-Routing, Statisches und dynamisches IP-Routing
VPN-Funktionen
u-link client, OpenVPN (Server oder Client), IPSec (Initiator oder Responder)
Schnittstellen
Anschluss für externe Antennen
2x SMA Buchse, 1x RP-SMA, Buchse
Anzahl Ports
2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485
Anzahl SIM-Karten-Steckplätze
2
Digitalausgänge
1x, mit einer Strombelastbarkeit von 0,2 A bei 30 V DC
Digitaleingänge
1x, 5 bis 30 V für logisch "1", 0 bis 2 V für logisch "0“
Funktion Resetknopf
< 5 Sekunden: Systemneustart und LAN-IP auf Werkseinstellung zurücksetzen, >5 Sekunden: Werkseinstellung
Typ SIM-Karten Einschub
Mini-SIM (ID-000-Format)
Serielle Kommunikationsparameter
Baudrate
110 bit/s bis 460800 bit/s
Datenbits
7, 8
Parität
keine, ungerade, gerade, Mark, Space
Stoppbits
1, 2
Spannungsversorgung
Anschluss
1 abnehmbarer 4-poliger Klemmenblock
Stromaufnahme
Spannung
12 V
Strom
0,46 A
Spannung
24 V
Strom
0,22 A
Spannung
48 V
Strom
0,11 A
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
12/24/48 V DC, 2 redundante Eingänge, oder 48 V DC Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
10,8 V
Spannung, max.
52,8 V
Überstromschutz
Ja
Technische Daten
Gehäusebasismaterial
Metall
Geschwindigkeit
Fast Ethernet
Montageart
Tragschiene, Wandmontage
Schutzart
IP30
Technologie
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3af für Power-over-Ethernet, IEEE 802.11b/g/n für Wireless LAN
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-25 °C
Einsatzhöhe
Höhe, max.
2.000 m
Anmerkung
gemäß UL
Höhe, max.
6.000 m
Anmerkung
zu Einschränkungen siehe die Herstellererklärung zur Einsatzhöhe im Abschnitt „Downloads“
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
WLAN-Schnittstelle
Datensicherheit
64-Bit- und 128-Bit-WEP-Verschlüsselung, WPA/WPA2-Personal und Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP und AES)
Übertragungsgeschwindigkeit WLAN
Standard
IEEE 802.11b
max.
11 Mbit/s
min.
1 Mbit/s
Standard
IEEE 802.11g
max.
54 Mbit/s
min.
6 Mbit/s
Standard
IEEE 802.11n
max.
150 Mbit/s
min.
6,5 Mbit/s
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Nicht kompatibel mit der SCM-Karte IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001478
ETIM 7.0
EC001478
ETIM 8.0
EC001478
ETIM 9.0
EC001478
ECLASS 9.0
19-17-01-03
ECLASS 9.1
19-17-01-03
ECLASS 10.0
19-17-04-05
ECLASS 11.0
19-17-04-05
ECLASS 12.0
19-17-04-05
ECLASS 13.0
19-17-04-05
Best.-Nr.:
2682590000
Art:
IE-SR-2TX-WL
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Best.-Nr.:
2682560000
Art:
IE-SR-2TX-WL-4G-EU
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G/2G), EU-Modell, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Best.-Nr.:
2751270000
Art:
IE-SR-4TX
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Best.-Nr.:
2751280000
Art:
IE-SR-4TX-LTE/4G-EU
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G/2G), EU-Modell, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Best.-Nr.:
2739630000
Art:
IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G), US/EMEA-Modell, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Best.-Nr.:
2873910000
Art:
IE-SR-4GT
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Best.-Nr.:
2873920000
Art:
IE-SR-4GT-LTE/4G-EU
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G/2G), EU-Modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Best.-Nr.:
2873930000
Art:
IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G), US/EMEA-Modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Best.-Nr.:
2909820000
Art:
IE-EBR-SMARTCARD-SR
Ausfuehrung:
Router Smartcard,
Ausfuehrung
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G), US-Modell, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Best.-Nr.
2682580000
Art
IE-SR-2TX-WL-4G-US-V
GTIN (EAN)
4050118692136
VPE
1 Stück
Tiefe
81 mm
Tiefe (inch)
3,189 inch
Höhe
95 mm
Höhe (inch)
3,74 inch
Breite
45 mm
Breite (inch)
1,772 inch
Nettogewicht
437 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...70 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c, 7a, 7cI
Frequenzband
LTE-FDD:, B2, B4, B5, B12, B13, B14, B66, B71, WCDMA: B2,B4,B5
Funkmodul
multi-band modem (4G/3G), Region:, Nordamerika
Übertragungsgeschwindigkeit Mobilfunk
LTE-Kategorie
CAT 4
Download-Geschwindigkeit, max.
150 Mbit/s
Upload-Geschwindigkeit, max.
50 Mbit/s
Gerätekonfiguration
Webbrowser (HTTP/HTTPS), SNMP v2c, Command Line Interface (Telnet/SSH), Upload einer Konfigurationsdatei über Webschnittstelle oder, SMS-Steuerbefehle
Überwachungsfunktion
SNMP v2c, Syslog, Ereignisbasierte Warnmeldung per E-Mail, Ereignisbasierte Warnmeldung über Relais, Ereignisbasierte Warnmeldung über SNMP-Trap, Ereignisbasierte Warnmeldung über SMS, Geräteinformationen und Mobilfunkstatus über SMS-Abfrage
IP-Adressverwaltung
Statisch, DHCP-Client, DHCP-Server (pool-basiert), DHCP-Relay, DNS-Relay
Sicherheitsfunktionen
Access Control Liste (MAC-basiert) für den WLAN-Access-Point-Modus
Zeitsynchronisations-Management
NTP-Server, NTP-Client
Betriebsmodi
WLAN Access Point, WLAN Client, Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode
EMV-Normen
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Freier Fall
gemäß IEC 60068-2-31
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
SELV gemäß EN62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
353.679 h
Firewall-Funktionen
Stateful Packet Inspection Firewall (Layer-3)
NAT-Funktionen
Quellen-/Ziel-NAT (Port/Host/Netzwerk)
Routing-Funktionen
IPv4-Routing, Statisches und dynamisches IP-Routing
VPN-Funktionen
u-link client, OpenVPN (Server oder Client), IPSec (Initiator oder Responder)
Anschluss für externe Antennen
2x SMA Buchse, 1x RP-SMA, Buchse
Anzahl Ports
2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485
Anzahl SIM-Karten-Steckplätze
2
Digitalausgänge
1x, mit einer Strombelastbarkeit von 0,2 A bei 30 V DC
Digitaleingänge
1x, 5 bis 30 V für logisch "1", 0 bis 2 V für logisch "0“
Funktion Resetknopf
< 5 Sekunden: Systemneustart und LAN-IP auf Werkseinstellung zurücksetzen, >5 Sekunden: Werkseinstellung
Typ SIM-Karten Einschub
Mini-SIM (ID-000-Format)
Baudrate
110 bit/s bis 460800 bit/s
Datenbits
7, 8
Parität
keine, ungerade, gerade, Mark, Space
Stoppbits
1, 2
Anschluss
1 abnehmbarer 4-poliger Klemmenblock
Stromaufnahme
Spannung
12 V
Strom
0,46 A
Spannung
24 V
Strom
0,22 A
Spannung
48 V
Strom
0,11 A
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
12/24/48 V DC, 2 redundante Eingänge, oder 48 V DC Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
10,8 V
Spannung, max.
52,8 V
Überstromschutz
Ja
Gehäusebasismaterial
Metall
Geschwindigkeit
Fast Ethernet
Montageart
Tragschiene, Wandmontage
Schutzart
IP30
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3af für Power-over-Ethernet, IEEE 802.11b/g/n für Wireless LAN
Betriebstemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-25 °C
Einsatzhöhe
Höhe, max.
2.000 m
Anmerkung
gemäß UL
Höhe, max.
6.000 m
Anmerkung
zu Einschränkungen siehe die Herstellererklärung zur Einsatzhöhe im Abschnitt „Downloads“
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Datensicherheit
64-Bit- und 128-Bit-WEP-Verschlüsselung, WPA/WPA2-Personal und Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP und AES)
Übertragungsgeschwindigkeit WLAN
Standard
IEEE 802.11b
max.
11 Mbit/s
min.
1 Mbit/s
Standard
IEEE 802.11g
max.
54 Mbit/s
min.
6 Mbit/s
Standard
IEEE 802.11n
max.
150 Mbit/s
min.
6,5 Mbit/s
Produkthinweis
Nicht kompatibel mit der SCM-Karte IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
ETIM 6.0
EC001478
ETIM 7.0
EC001478
ETIM 8.0
EC001478
ETIM 9.0
EC001478
ECLASS 9.0
19-17-01-03
ECLASS 9.1
19-17-01-03
ECLASS 10.0
19-17-04-05
ECLASS 11.0
19-17-04-05
ECLASS 12.0
19-17-04-05
ECLASS 13.0
19-17-04-05
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Best.-Nr.:
2682590000
Art:
IE-SR-2TX-WL
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Best.-Nr.:
2682560000
Art:
IE-SR-2TX-WL-4G-EU
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G/2G), EU-Modell, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Best.-Nr.:
2751270000
Art:
IE-SR-4TX
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Best.-Nr.:
2751280000
Art:
IE-SR-4TX-LTE/4G-EU
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G/2G), EU-Modell, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Best.-Nr.:
2739630000
Art:
IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G), US/EMEA-Modell, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Best.-Nr.:
2873910000
Art:
IE-SR-4GT
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Best.-Nr.:
2873920000
Art:
IE-SR-4GT-LTE/4G-EU
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G/2G), EU-Modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Best.-Nr.:
2873930000
Art:
IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G), US/EMEA-Modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Best.-Nr.:
2909820000
Art:
IE-EBR-SMARTCARD-SR
Ausfuehrung:
Router Smartcard,
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.