Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-SW-EL24-24TX
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam. 2682190000
Typ IE-SW-EL24-24TX
GTIN (EAN) 4050118692525
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 108,5 mm
Głębokość (cale) 4,272 inch
Wysokość 154 mm
Wysokość (cale) 6,063 inch
Szerokość 96,4 mm
Szerokość (cale) 3,795 inch
Masa netto 1 369 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...75 °C
Wilgotność 5 do 95 % (bez kondensacji)

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Zgodność z EMC i aprobaty

Normy EMV EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Moc: 0,5 kV; Sygnał: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Swobodny spadek Zgodnie z IEC 60068-2-31
Wibracje wg IEC 60068-2-6
Wstrząs wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa UL 61010-1, UL 61010-2-201

Dane techniczne

Podstawowy materiał obudowy Metal
Prędkość Fast Ethernet
Stopień ochrony IP30
Switch Niezarządzalny
rodzaj montażu Szyna DIN

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Interfejsy

Liczba portów 24x RJ45
Porty RJ45 10/100BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Styk sygnalizacyjny 1 wyjście przekaźnika o obciążalności prądowej 1 A przy 24 V DC
Wskaźnik LED Dioda LED zasilania: PWR1, PWR2, Port LED: Link/ACT, FDX (RJ45 port)

MTBF

MTBF
Zgodnie ze standardem Telcordia SR-332
Czas pracy (godziny), min. 959 803 h

Technologia

Centrala danych Przechowywanie i przekazywanie
Sterowanie strumieniem IEEE 802.3x do sterowania strumieniem
standard IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem

Warunki środowiskowe

Robocza wysokość nad poziomem morza
Wysokość, maks. 2 000 m
wskazówka zgodnie z UL
Wysokość, maks. 6 000 m
wskazówka aby uzyskać informacje o ograniczeniach, zobacz deklarację producenta dotyczącą wysokości roboczej w sekcji do pobrania
Temperatura magazynowania, max. 85 °C
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura pracy, max. 75 °C
Temperatura pracy, min. -40 °C
Wilgotność 5 do 95 % (bez kondensacji)

Własności przełączników

Przepustowa płyta montażowa 4,8 Gbit/s
Wielkość buforowa pakietu 1 Mbit
Wielkość tabeli MAC 8 K

Zasilanie elektryczne

Pobór prądu
Napięcie 24 V
Prąd 0,39 A
Przyłącze 1 zdejmowany 6-biegunowy blok zaciskowy
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym Tak
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów Tak
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia DC
Napięcie, min. 10,8 V
Napięcie, maks. 52,8 V
Zasilanie 12/24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-02
ECLASS 11.0 19-17-04-02
ECLASS 12.0 19-17-04-02
ECLASS 13.0 19-17-04-02
ECLASS 14.0 19-17-04-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CULUS KOREANCERT UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2682130000
Typ: IE-SW-EL05-5TX
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Nr zam.: 2682210000
Typ: IE-SW-EL05-5GT
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Nr zam.: 2682220000
Typ: IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
 
Nr zam.: 2682140000
Typ: IE-SW-EL08-8TX
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Nr zam.: 2705000000
Typ: IE-SW-EL08-8GT-MINI
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Nr zam.: 2682230000
Typ: IE-SW-EL08-8GT
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Nr zam.: 2682170000
Typ: IE-SW-EL08-6TX-2SC
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2x SC wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
 
Nr zam.: 2682180000
Typ: IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2x SC jednomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
 
Nr zam.: 2682240000
Typ: IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
 
Nr zam.: 2682150000
Typ: IE-SW-EL16-16TX
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Nr zam.: 2682160000
Typ: IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 2682200000
Typ: IE-SW-EL18-16TX-2GC
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C