Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Comandi
Sistemi I/O
Industrial Ethernet
Pannelli touch
Strumenti di ingegneria e visualizzazione
Sistemi di misurazione e controllo
Switch non gestiti EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switches
ValueLine unmanaged Switches
IP 67 unmanaged Switch
Switch SPE non gestiti
Switch non gestiti/iniettori EcoLine Power-over-Ethernet
Switch non gestiti BasicLine Power-over-Ethernet
ValueLine managed Switches
PremiumLine managed Switches
Switch gestiti AdvancedLine
Interruttori a gestione AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine managed switches e moduli di interfaccia multimediale
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
Media converter ValueLine
Convertitore seriale/Ethernet e Gateway Modbus TCP/RTU
Converter seriale/Ethernet
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)
Trasmettitore SFP (per utilizzo con interruttori BasicLine, ValueLine e PremiumLine)
Trasmettitore SFP (per l’utilizzo con interruttori di Eco-, Advanced- e SubstationLine)
Modulo di backup e ripristino della configurazione (per l’utilizzo con interruttori di Value- e PremiumLine e dispositivi WLAN Basic e ValueLine)
Modulo di backup e ripristino della configurazione (per l’utilizzo con interruttori di Advanced- e SubstationLine)
Kit di montaggio (su rack da 19", a muro, su guida DIN)
Kit di addestramento
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine
2682160000
Tipo
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
GTIN (EAN)
4050118692556
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
140 mm
Profondità (pollici)
5,512 inch
Posizione verticale
170 mm
Altezza (pollici)
6,693 inch
Larghezza
74 mm
Larghezza (pollici)
2,913 inch
Peso netto
1.140 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...75 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
Condizioni ambientali
Altitudine di esercizio
Altitudine, max.
2.000 m
Testo di avviso
in conformità a UL
Altitudine, max.
6.000 m
Testo di avviso
per le restrizioni, cfr. la dichiarazione produttore per l’altitudine operativa alla sezione downloads
Temperatura d'esercizio , max.
75 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Interfacce
Indicatore a LED
Power LED: PWR1, PWR2, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port), 100M (SFP-Port)
Numero di porte
14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP
Porte RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
Porte in fibra di vetro
100BaseSFP-Slot
MTBF
MTBF
Secondo la norma
Telcordia SR-332
Tempo di funzionamento (ore), min.
719.800 h
Omologazioni e conformità EMC
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-31
Norma di sicurezza
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Norme EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Potenza: 0,5 kV; Segnale: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Proprietà dello switch
Backplane dell'ampiezza di banda
3,2 Gbit/s
Dimensioni buffer pacchetto
2,75 Mbit
Dimensioni della tabella MAC
4 K
Tecnologia
Gestione del flusso
IEEE 802.3x per la gestione del flusso
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX and 100BASE-FX, IEEE 802.3x per la controllo del flusso
Trasmissione dati
Store and Forward
Tensione di alimentazione
Alimentazione di tensione
12/24/48 V DC, 2 ingressi ridondanti
Assorbimento di corrente
Tensione
24 V
Corrente
0,34 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
10,8 V
Tensione, max.
52,8 V
Protezione contro l'inversione di polarità
Sì
Protezione da sovracorrente
Sì
collegamento
1 morsettiera a 6 poli rimovibile
Dati tecnici
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
Metallo
Switch
unmanaged
Tipo di montaggio
Guida DIN
Velocità
Fast Ethernet
Classificazioni
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
N. d’ordine:
2682130000
Tipo:
IE-SW-EL05-5TX
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682210000
Tipo:
IE-SW-EL05-5GT
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682220000
Tipo:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682140000
Tipo:
IE-SW-EL08-8TX
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2705000000
Tipo:
IE-SW-EL08-8GT-MINI
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682230000
Tipo:
IE-SW-EL08-8GT
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682170000
Tipo:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682180000
Tipo:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45, 2x SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682240000
Tipo:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682150000
Tipo:
IE-SW-EL16-16TX
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682200000
Tipo:
IE-SW-EL18-16TX-2GC
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682190000
Tipo:
IE-SW-EL24-24TX
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Versione
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine
2682160000
Tipo
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
GTIN (EAN)
4050118692556
CPZ
1 Pezzo
Profondità
140 mm
Profondità (pollici)
5,512 inch
Posizione verticale
170 mm
Altezza (pollici)
6,693 inch
Larghezza
74 mm
Larghezza (pollici)
2,913 inch
Peso netto
1.140 g
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...75 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
Altitudine di esercizio
Altitudine, max.
2.000 m
Testo di avviso
in conformità a UL
Altitudine, max.
6.000 m
Testo di avviso
per le restrizioni, cfr. la dichiarazione produttore per l’altitudine operativa alla sezione downloads
Temperatura d'esercizio , max.
75 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Indicatore a LED
Power LED: PWR1, PWR2, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port), 100M (SFP-Port)
Numero di porte
14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP
Porte RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
Porte in fibra di vetro
100BaseSFP-Slot
MTBF
Secondo la norma
Telcordia SR-332
Tempo di funzionamento (ore), min.
719.800 h
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-31
Norma di sicurezza
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Norme EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Potenza: 0,5 kV; Segnale: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Backplane dell'ampiezza di banda
3,2 Gbit/s
Dimensioni buffer pacchetto
2,75 Mbit
Dimensioni della tabella MAC
4 K
Gestione del flusso
IEEE 802.3x per la gestione del flusso
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX and 100BASE-FX, IEEE 802.3x per la controllo del flusso
Trasmissione dati
Store and Forward
Alimentazione di tensione
12/24/48 V DC, 2 ingressi ridondanti
Assorbimento di corrente
Tensione
24 V
Corrente
0,34 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
10,8 V
Tensione, max.
52,8 V
Protezione contro l'inversione di polarità
Sì
Protezione da sovracorrente
Sì
collegamento
1 morsettiera a 6 poli rimovibile
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
Metallo
Switch
unmanaged
Tipo di montaggio
Guida DIN
Velocità
Fast Ethernet
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° Certificato (cULus)
E141197
N. d’ordine:
2682130000
Tipo:
IE-SW-EL05-5TX
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682210000
Tipo:
IE-SW-EL05-5GT
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682220000
Tipo:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682140000
Tipo:
IE-SW-EL08-8TX
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2705000000
Tipo:
IE-SW-EL08-8GT-MINI
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682230000
Tipo:
IE-SW-EL08-8GT
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682170000
Tipo:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682180000
Tipo:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45, 2x SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682240000
Tipo:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682150000
Tipo:
IE-SW-EL16-16TX
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682200000
Tipo:
IE-SW-EL18-16TX-2GC
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2682190000
Tipo:
IE-SW-EL24-24TX
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.