Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Ovládací prvky
I/O systémy
Ethernet v průmyslovém prostředí
Dotykové panely
Inženýrské a vizualizační nástroje
Měřicí a monitorovací systémy
Neřízené přepínače EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Neřízené přepínače BasicLine
Neřízené přepínače ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Neřízené přepínače SPE
Neřízené spínače/vstřikovače EcoLine Power-over-Ethernet
Neřízené přepínače BasicLine Power-over-Ethernet
Řízené přepínače ValueLine
Řízené přepínače PremiumLine
Řízené přepínače AdvancedLine
Řízené přepínače AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine řízené přepínače a moduly rozhraní médií
Industrial Security Router
Služba vzdáleného přístupu u-link
Media konvertor ValueLine
Sériový/Ethernet převodník a brána Modbus TCP/RTU
Sériový / Ethernetový převodník
WLAN AP/Bridge/Klient
Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)
Přijímač-vysílač SFP (pro použití s přepínači Basic-, Value- a PremiumLine)
Přijímač-vysílač SFP (pro použití s přepínači Eco- Advanced- a SubstationLine)
Modul zálohování a obnovení konfigurace (pro použití s přepínači zařízení WLAN Value- a PremiumLine jako Basic- a ValueLine)
Modul zálohování a obnovení konfigurace (pro použití se přepínače Advanced- a SubstationLine)
Montážní soupravy (19" stojan, zeď, DIN lišta)
Školicí sada
Všeobecné objednací údaje
Verze
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky
2682140000
Typ
IE-SW-EL08-8TX
GTIN (EAN)
4050118692570
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
90 mm
Hloubka (v palcích)
3,543 inch
Výška
95 mm
Výška (v palcích)
3,74 inch
Šířka
41 mm
Šířka (v palcích)
1,614 inch
Čistá hmotnost
350 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...75 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Charakteristika přepínače
Velikost tabulky MAC
1 K
Velikost zásobníku paketu
448 kBit
Základní deska šířky pásma
1,6 Gbit/s
Elektrické napájení
Napájecí napětí
12/24/48 V DC, 24 V AC, 2 redundantní vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení
Ano
Ochrana před záměnou polarity
Ano
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
10,8 V
Napětí, max.
52,8 V
Typ napětí
AC
Napětí, min.
18 V
Napětí, max.
36 V
Typ připojení
1 blok svorek o 4 kontaktech s možností demontáže
MTBF
MTBF
Podle normy
Telcordia SR-332
Doba provozu (hodin), min.
1 390 019 h
Podmínky prostředí
Provozní nadmořská výška
Nadmořská výška, max.
2 000 m
Poznámka
v souladu s UL
Nadmořská výška, max.
6 000 m
Poznámka
omezení naleznete v prohlášení výrobce o provozní nadmořské výšce v oddíle ke stažení
Provozní teplota, max.
75 °C
Provozní teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Rozhraní
Počet portů
8x RJ45
RJ45 porty
10/100BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Ukazatel LED
Kontrolka LED napájení: PWR1, PWR2, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)
Shoda a schválení EMC
Bezpečnostní norma
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Normy EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Výkon: 0,5 kV; Signál: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Volný pád
Podle IEC 60068-2-31
Technické údaje
Hlavní materiál krytu
Kov
Přepínač
neřízený
Rychlost
Fast Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
DIN lišta
Technologie
Přepínání dat
Uložit a vpřed
Standardně
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x for flow control
Řízení toku
IEEE 802.3x řízení toku
Záruka
Časový interval
5 let
Klasifikace
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Číslo objednávky:
2682130000
Typ:
IE-SW-EL05-5TX
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682210000
Typ:
IE-SW-EL05-5GT
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682220000
Typ:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2705000000
Typ:
IE-SW-EL08-8GT-MINI
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682230000
Typ:
IE-SW-EL08-8GT
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682170000
Typ:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2x SC multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682180000
Typ:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2x SC singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682240000
Typ:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682150000
Typ:
IE-SW-EL16-16TX
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682160000
Typ:
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682200000
Typ:
IE-SW-EL18-16TX-2GC
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682190000
Typ:
IE-SW-EL24-24TX
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Verze
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky
2682140000
Typ
IE-SW-EL08-8TX
GTIN (EAN)
4050118692570
Množství
1 ks
Hloubka
90 mm
Hloubka (v palcích)
3,543 inch
Výška
95 mm
Výška (v palcích)
3,74 inch
Šířka
41 mm
Šířka (v palcích)
1,614 inch
Čistá hmotnost
350 g
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...75 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Velikost tabulky MAC
1 K
Velikost zásobníku paketu
448 kBit
Základní deska šířky pásma
1,6 Gbit/s
Napájecí napětí
12/24/48 V DC, 24 V AC, 2 redundantní vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení
Ano
Ochrana před záměnou polarity
Ano
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
10,8 V
Napětí, max.
52,8 V
Typ napětí
AC
Napětí, min.
18 V
Napětí, max.
36 V
Typ připojení
1 blok svorek o 4 kontaktech s možností demontáže
MTBF
Podle normy
Telcordia SR-332
Doba provozu (hodin), min.
1 390 019 h
Provozní nadmořská výška
Nadmořská výška, max.
2 000 m
Poznámka
v souladu s UL
Nadmořská výška, max.
6 000 m
Poznámka
omezení naleznete v prohlášení výrobce o provozní nadmořské výšce v oddíle ke stažení
Provozní teplota, max.
75 °C
Provozní teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Počet portů
8x RJ45
RJ45 porty
10/100BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Ukazatel LED
Kontrolka LED napájení: PWR1, PWR2, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)
Bezpečnostní norma
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Normy EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Výkon: 0,5 kV; Signál: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Volný pád
Podle IEC 60068-2-31
Hlavní materiál krytu
Kov
Přepínač
neřízený
Rychlost
Fast Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
DIN lišta
Přepínání dat
Uložit a vpřed
Standardně
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x for flow control
Řízení toku
IEEE 802.3x řízení toku
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E141197
Číslo objednávky:
2682130000
Typ:
IE-SW-EL05-5TX
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682210000
Typ:
IE-SW-EL05-5GT
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682220000
Typ:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2705000000
Typ:
IE-SW-EL08-8GT-MINI
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682230000
Typ:
IE-SW-EL08-8GT
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682170000
Typ:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2x SC multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682180000
Typ:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2x SC singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682240000
Typ:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682150000
Typ:
IE-SW-EL16-16TX
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682160000
Typ:
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682200000
Typ:
IE-SW-EL18-16TX-2GC
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2682190000
Typ:
IE-SW-EL24-24TX
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.