Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
Automated Machine Learning
easyConnect
Unmanaged Switches
Managed Switches
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
Medienkonverter und Protokoll-Gateways
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antennen und Antennenzubehör (Koaxialkabel und Halterungen)
SFP Transceiver
Zubehör
EcoLine-Serie
EcoLine-Serie B
EcoLine-Serie PoE
BasicLine-Serie
BasicLine-Serie B
BasicLine-Serie PoE
ValueLine-Serie
IP67-Serie
Single-Pair-Ethernet-Serie
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.
2682130000
Art
IE-SW-EL05-5TX
GTIN (EAN)
4050118692587
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
70 mm
Tiefe (inch)
2,756 inch
Höhe
95 mm
Höhe (inch)
3,74 inch
Breite
26,1 mm
Breite (inch)
1,028 inch
Nettogewicht
205 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...75 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms, IEC 61000-4-8
Freier Fall
gemäß IEC 60068-2-31
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
Garantie
Zeitraum
5 Jahre
MTBF
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
2.638.236 h
Schnittstellen
Anzahl Ports
5x RJ45
LED-Anzeige
Power LED: PWR1, PWR2, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)
RJ45-Ports
10/100BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Spannungsversorgung
Anschluss
1 abnehmbarer 4-poliger Klemmenblock
Stromaufnahme
Spannung
24 V
Strom
0,1 A
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
12/24/48 V DC, 24 V AC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
10,8 V
Spannung, max.
52,8 V
Spannungsart
AC
Spannung, min.
18 V
Spannung, max.
36 V
Überstromschutz
Ja
Switch Eigenschaften
Bandbreite Rückwandbus
1 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle
1 K
Paketpuffergröße
448 Kbit
Technische Daten
Gehäusebasismaterial
Metall
Geschwindigkeit
Fast Ethernet
Montageart
Tragschiene
Schutzart
IP30
Switch
unmanaged
Technologie
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur, max.
75 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Einsatzhöhe
Höhe, max.
2.000 m
Anmerkung
gemäß UL
Höhe, max.
6.000 m
Anmerkung
zu Einschränkungen siehe die Herstellererklärung zur Einsatzhöhe im Abschnitt „Downloads“
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
ECLASS 14.0
19-17-04-02
Best.-Nr.:
2682210000
Art:
IE-SW-EL05-5GT
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682220000
Art:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682140000
Art:
IE-SW-EL08-8TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2705000000
Art:
IE-SW-EL08-8GT-MINI
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682230000
Art:
IE-SW-EL08-8GT
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682170000
Art:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682180000
Art:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2x SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682240000
Art:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682150000
Art:
IE-SW-EL16-16TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682160000
Art:
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
2682200000
Art:
IE-SW-EL18-16TX-2GC
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682190000
Art:
IE-SW-EL24-24TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Ausfuehrung
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.
2682130000
Art
IE-SW-EL05-5TX
GTIN (EAN)
4050118692587
VPE
1 Stück
Tiefe
70 mm
Tiefe (inch)
2,756 inch
Höhe
95 mm
Höhe (inch)
3,74 inch
Breite
26,1 mm
Breite (inch)
1,028 inch
Nettogewicht
205 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...75 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMV-Normen
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms, IEC 61000-4-8
Freier Fall
gemäß IEC 60068-2-31
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
2.638.236 h
Anzahl Ports
5x RJ45
LED-Anzeige
Power LED: PWR1, PWR2, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)
RJ45-Ports
10/100BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Anschluss
1 abnehmbarer 4-poliger Klemmenblock
Stromaufnahme
Spannung
24 V
Strom
0,1 A
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
12/24/48 V DC, 24 V AC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
10,8 V
Spannung, max.
52,8 V
Spannungsart
AC
Spannung, min.
18 V
Spannung, max.
36 V
Überstromschutz
Ja
Bandbreite Rückwandbus
1 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle
1 K
Paketpuffergröße
448 Kbit
Gehäusebasismaterial
Metall
Geschwindigkeit
Fast Ethernet
Montageart
Tragschiene
Schutzart
IP30
Switch
unmanaged
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung
Betriebstemperatur, max.
75 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Einsatzhöhe
Höhe, max.
2.000 m
Anmerkung
gemäß UL
Höhe, max.
6.000 m
Anmerkung
zu Einschränkungen siehe die Herstellererklärung zur Einsatzhöhe im Abschnitt „Downloads“
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
ECLASS 14.0
19-17-04-02
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Best.-Nr.:
2682210000
Art:
IE-SW-EL05-5GT
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682220000
Art:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682140000
Art:
IE-SW-EL08-8TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2705000000
Art:
IE-SW-EL08-8GT-MINI
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682230000
Art:
IE-SW-EL08-8GT
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682170000
Art:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682180000
Art:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2x SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682240000
Art:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682150000
Art:
IE-SW-EL16-16TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682160000
Art:
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
2682200000
Art:
IE-SW-EL18-16TX-2GC
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
2682190000
Art:
IE-SW-EL24-24TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.