Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
AAP13 6 LO-LO DL
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione morsetto di alimentazione, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 41 A, Beige scuro
N. d’ordine 2675540000
Tipo AAP13 6 LO-LO DL
GTIN (EAN) 4050118733655
CPZ 20 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 47 mm
Profondità (pollici) 1,85 inch
Profondità inclusa guida DIN 48 mm
Posizione verticale 47 mm
Altezza (pollici) 1,85 inch
Larghezza 8,1 mm
Larghezza (pollici) 0,319 inch
Peso netto 24 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC /

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) TUEV17ATEX8030U
N° certificato (IECEX) IECEXTUR17.0015U
Tensione max. (ATEX) 220 V
Corrente (ATEX) 33 A
Sezione cavo max (ATEX) 6 mm²
Tensione max. (IECEX) 220 V
Corrente (IECEX) 33 A
Sezione cavo max (IECEX) 6 mm²
Marcatura EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Marcatura Ex 2014/34/EU II 2 G D

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Lati aperti destra

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento PUSH IN

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Guida TS 35

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 6 mm²
Tensione nominale 250 V
Tensione DC nominale 250 V
Corrente nominale 41 A
Corrente con conduttore max. 41 A
Norme A norma IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 4 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 1,31 W

Generale

Guida TS 35
Norme A norma IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 22

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A5
Campo di sezioni, max. 6 mm²
Campo di sezioni, min. 0,34 mm²
Dimensione lama 1,0 x 5,5 mm
Lunghezza di spellatura 12 mm
Lunghezza tubo per terminali con collare in plastica DIN 46228/4
Lunghezza tubo
min. 10 mm
max. 12 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Lunghezza tubo
min. 10 mm
max. 18 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
nominale 1,5 mm²
Lunghezza tubo
min. 12 mm
max. 18 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
nominale 2,5 mm²
Lunghezza tubo
min. 10 mm
max. 18 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 4 mm²
max. 6 mm²
Lunghezza tubo per terminali gemelli
Lunghezza tubo
min. 10 mm
max. 12 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
nominale 0,5 mm²
Lunghezza tubo
min. 10 mm
max. 18 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
nominale 0,75 mm²
Lunghezza tubo
min. 12 mm
max. 18 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 1 mm²
max. 1,5 mm²
Lunghezza tubo per terminali senza collare in plastica DIN 46228/1
Lunghezza tubo
nominale 10 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Lunghezza tubo
min. 10 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Lunghezza tubo
min. 12 mm
max. 18 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
nominale 4 mm²
Lunghezza tubo
min. 10 mm
max. 18 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 6 mm²
max. 10 mm²
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 6 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Terminali doppi, max. 1,5 mm²
Terminali doppi, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento PUSH IN
Tipo di collegamento 2 PUSH IN

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Omologazioni

Omologazioni CCCEX CE IECEXTUR KOSHAEX TUEVNATEX UKCA
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2675550000
Tipo: AAP13 1.5 LI-LI DL
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 16 A, Beige scuro
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi