Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
AAP12  10/4X2.5 LO-LI DL BL
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige scuro
N. d’ordine 2675530000
Tipo AAP12  10/4X2.5 LO-LI DL BL
GTIN (EAN) 4050118733938
CPZ 20 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 53,5 mm
Profondità (pollici) 2,106 inch
Profondità inclusa guida DIN 54 mm
Posizione verticale 89 mm
Altezza (pollici) 3,504 inch
Larghezza 10 mm
Larghezza (pollici) 0,394 inch
Peso netto 32,849 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC /

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

Marcatura EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Marcatura Ex 2014/34/EU II 2 G D

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Istruzioni di montaggio Guida di supporto
Lati aperti destra
Tipo di fissaggio innestabile
Tipo di montaggio TS 35
bloccabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Campo di serraggio, altro collegamento, max. 2,5 mm²
Campo di serraggio, altro collegamento, min. 0,14 mm²
Corrente nominale, ulteriore collegamento 24 A
Dimensione lama, ulteriore collegamento 0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento in alto
Lunghezza di spellatura, ulteriore collegamento 10 mm
Numero di collegamenti, ulteriore collegamento
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, altro collegamento, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, altro collegamento, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo rigido, altro collegamento, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo rigido, altro collegamento, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo semirigido, altro collegamento, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo semirigido, altro collegamento, min. 0,5 mm²
Sezione di dimensionamento, altro collegamento 2,5 mm²
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento PUSH IN

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE No
Guida TS 35
Funzione N
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori Beige scuro
Colore elementi di azionamento blu
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 10 mm²
Tensione nominale 800 V
Tensione DC nominale 800 V
Corrente nominale 57 A
Corrente con conduttore max. 57 A
Norme IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 1,82 W
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Generale

Guida TS 35
Istruzioni di montaggio Guida di supporto
Norme IEC 60947-7-1
Numero di poli 1

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A6
Campo di sezioni, max. 16 mm²
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Dimensione lama 1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento in alto
Lunghezza di spellatura 18 mm
Lunghezza tubo per terminali con collare in plastica DIN 46228/4
Lunghezza tubo
min. 18 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Lunghezza tubo
min. 12 mm
max. 18 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 6 mm²
max. 10 mm²
Lunghezza tubo per terminali gemelli
Lunghezza tubo
nominale 18 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,75 mm²
max. 1 mm²
Lunghezza tubo
min. 12 mm
max. 18 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Lunghezza tubo per terminali senza collare in plastica DIN 46228/1
Lunghezza tubo
nominale 18 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 1,5 mm²
max. 10 mm²
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 16 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Terminali doppi, max. 4 mm²
Terminali doppi, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento PUSH IN
Tipo di collegamento 2 PUSH IN

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Omologazioni

Omologazioni CE UKCA
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1988200000
Tipo: AAP12 10 FE
Versione:
morsetto di alimentazione, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1988180000
Tipo: AAP12 10 LO BL
Versione:
morsetto di alimentazione, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2522860000
Tipo: AAP12 10 LO BL/OR
Versione:
morsetto di alimentazione, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, blu
 
N. d’ordine: 2619410000
Tipo: AAP12 10 LO GN/OR
Versione:
morsetto di alimentazione, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, verde
 
N. d’ordine: 2503900000
Tipo: AAP12 10 LO OR
Versione:
morsetto di alimentazione, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1988190000
Tipo: AAP12 10 LO RD
Versione:
morsetto di alimentazione, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2683450000
Tipo: AAP12 10 LO WT
Versione:
morsetto di alimentazione, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, beige, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2464720000
Tipo: AAP12 10/4X2.5 LO-LI BL
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2522850000
Tipo: AAP12 10/4X2.5 LO-LI BL/OR
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, blu
 
N. d’ordine: 2503890000
Tipo: AAP12 10/4X2.5 LO-LI OR
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2464730000
Tipo: AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2712970000
Tipo: AAP12 10/4X2.5 LO-LI WT
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2464710000
Tipo: AAP12 10/4X2.5 PE-LI
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Verde/giallo
 
N. d’ordine: 2522840000
Tipo: AAP12 2.5 LI BL/OR
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blu
 
N. d’ordine: 1988100000
Tipo: AAP12 2.5 LI BL
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2614110000
Tipo: AAP12 2.5 LI GN/OR
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, verde
 
N. d’ordine: 2503880000
Tipo: AAP12 2.5 LI OR
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1988290000
Tipo: AAP12 2.5 LI RD
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2683460000
Tipo: AAP12 2.5 LI WT
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige scuro, beige
 
N. d’ordine: 2506350000
Tipo: SET AAP12 10/2.5/10C
Versione:
Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 48 A, Beige scuro
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi