Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
A2T 2.5 VL DL
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige scuro
N. d’ordine 2675140000
Tipo A2T 2.5 VL DL
GTIN (EAN) 4050118779356
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 50,5 mm
Profondità (pollici) 1,988 inch
Profondità inclusa guida DIN 51 mm
Posizione verticale 50,5 mm
Altezza (pollici) 1,988 inch
Larghezza 5,1 mm
Larghezza (pollici) 0,201 inch
Peso netto 14,86 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC /

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Lati aperti destra

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento PUSH IN

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Piani ponticellati internamente
Guida TS 35

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 2,5 mm²
Tensione nominale 800 V
Tensione DC nominale 800 V
Corrente nominale 24 A
Corrente con conduttore max. 24 A
Norme IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 0,77 W
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Generale

Guida TS 35
Norme IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 28

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A3
Campo di sezioni, max. 4 mm²
Campo di sezioni, min. 0,14 mm²
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Lunghezza di spellatura 10 mm
Lunghezza tubo per terminali con collare in plastica DIN 46228/4
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,14 mm²
max. 0,34 mm²
Lunghezza tubo
max. 8 mm
min. 6 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Lunghezza tubo
max. 12 mm
min. 6 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Lunghezza tubo
max. 12 mm
min. 8 mm
Lunghezza tubo per terminali gemelli
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,5 mm²
max. 0,75 mm²
Lunghezza tubo
max. 12 mm
min. 8 mm
Lunghezza tubo per terminali senza collare in plastica DIN 46228/1
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
nominale 0,25 mm²
Lunghezza tubo
nominale 5 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Lunghezza tubo
max. 10 mm
min. 6 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Lunghezza tubo
max. 12 mm
min. 7 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 28
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Terminali doppi, max. 0,75 mm²
Terminali doppi, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento PUSH IN
Tipo di collegamento 2 PUSH IN

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Omologazioni

Omologazioni CE CURUSEX KOSHAEX UKEX UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURusEX) E184763

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2936700000
Tipo: A2T 2.5 3C DL
Versione:
Morsetto componibile a due piani, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2936690000
Tipo: A2T 2.5 3C VL DL
Versione:
Morsetto componibile a due piani, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2675110000
Tipo: A2T 2.5 DL
Versione:
Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2675120000
Tipo: A2T 2.5 DL BL
Versione:
Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blu
 
N. d’ordine: 2675130000
Tipo: A2T 2.5 FT-PE DL
Versione:
Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2815620000
Tipo: A2T 2.5 VL DL BL
Versione:
Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blu
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi