Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
A4C 4 PE DL
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 4 mm², zielony / żółty
Nr zam. 2674860000
Typ A4C 4 PE DL
GTIN (EAN) 4050118817379
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 39,5 mm
Głębokość (cale) 1,555 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 40,5 mm
Wysokość 39,5 mm
Wysokość (cale) 1,555 inch
Szerokość 6,1 mm
Szerokość (cale) 0,24 inch
Masa netto 18,88 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 4 mm²
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 4 mm²

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-2
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze PUSH IN

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu TS 35
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny zielony / żółty
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 4 mm²
napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego 800 V
Znamionowe napięcie stałe 800 V
Normy IEC 60947-7-2
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,02 W

parametry systemu

niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
Szyna TS 35
Funkcja PE Tak
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 12 mm
Długość rurki dla okucia z zakończeniem kablowym bez kołnierza z tworzywa sztucznego DIN 46228/1
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 0,5 mm²
maks. 1 mm²
Długość rurki
maks. 10 mm
min. 6 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 1,5 mm²
maks. 2,5 mm²
Długość rurki
maks. 12 mm
min. 7 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 4 mm²
maks. 6 mm²
Długość rurki
maks. 15 mm
min. 9 mm
Długość rurki dla okucia z zakończeniem kablowym z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4
Długość rurki
maks. 12 mm
min. 6 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 0,5 mm²
maks. 1 mm²
Długość rurki
maks. 12 mm
min. 8 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 1,5 mm²
maks. 2,5 mm²
Długość rurki
maks. 12 mm
min. 10 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 4 mm²
Długość rurki dla podwójnej końcówki tulejkowej
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 0,5 mm²
maks. 1,5 mm²
Długość rurki
maks. 12 mm
min. 8 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 6 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza PUSH IN
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 6 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,14 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, maks. 1,5 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, min. 0,5 mm²
kierunek podłączenia u góry
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A4

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CURUSEX IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURusEX) E184763

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2674800000
Typ: A2C 4 PE DL
Wersja:
Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 4 mm², zielony / żółty
 
Nr zam.: 2674830000
Typ: A3C 4 PE DL
Wersja:
Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 4 mm², zielony / żółty