Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
A3C 1.5 DL
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Ciemnobeżowy
Nr zam. 2674630000
Typ A3C 1.5 DL
GTIN (EAN) 4050118716139
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 33,5 mm
Głębokość (cale) 1,319 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 34 mm
Wysokość 61,5 mm
Wysokość (cale) 2,421 inch
Szerokość 3,5 mm
Szerokość (cale) 0,138 inch
Masa netto 5,22 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Napięcie maks. (ATEX) 440 V
Prąd (ATEX) 15 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 1.5 mm²
Napięcie maks. (IECEX) 440 V
Prąd (IECEX) 15 A
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 1.5 mm²

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 14

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze PUSH IN

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 1,5 mm²
Napięcie znamionowe 500 V
Znamionowe napięcie stałe 500 V
Prąd znamionowy 17,5 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 17,5 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 0,56 W
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. B (cURus) 300 V
Napięcie rozm. C (cURus) 300 V
Napięcie rozm. D (cURus) 600 V
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Prąd rozm. B (cURus) 13 A
Prąd rozm. C (cURus) 13 A
Prąd rozm. D (cURus) 5 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) 14 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus) 14 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus) 26 AWG

parametry systemu

niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Szyna TS 35

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 8 mm
Długość rurki dla okucia z zakończeniem kablowym bez kołnierza z tworzywa sztucznego DIN 46228/1
Długość rurki
min. 5 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 0,25 mm²
Długość rurki
znamionowy 6 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 0,5 mm²
maks. 1 mm²
Długość rurki
znamionowy 10 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 1,5 mm²
Długość rurki dla okucia z zakończeniem kablowym z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 0,14 mm²
maks. 0,75 mm²
Długość rurki
min. 6 mm
maks. 8 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 1,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 1 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza PUSH IN
Wielkość ostrza 0,4 x 2,0 mm
Zakres zaciskania, maks. 1,5 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,14 mm²
kierunek podłączenia u góry
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 14
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A1

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS CURUSEX IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Nr certyfikatu (cURusEX) E184763

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2674590000
Typ: A2C 1.5 DL
Wersja:
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 2674600000
Typ: A2C 1.5 DL BL
Wersja:
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, niebieski
 
Nr zam.: 2674640000
Typ: A3C 1.5 DL BL
Wersja:
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, niebieski
 
Nr zam.: 2674660000
Typ: A4C 1.5 DL
Wersja:
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 2674670000
Typ: A4C 1.5 DL BL
Wersja:
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, niebieski