Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
A2C 50/70
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, dunkelbeige
Best.-Nr. 2663250000
Art A2C 50/70
GTIN (EAN) 4050118814972
VPE 5 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 80,5 mm
Tiefe (inch) 3,169 inch
Höhe 101,5 mm
Höhe (inch) 3,996 inch
Breite 20 mm
Breite (inch) 0,787 inch
Nettogewicht 119,592 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2/0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 8
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 50 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.500 V
Nennstrom 150 A
Strom bei max. Leiter 150 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,21 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 4,8 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Spannung max (ATEX) 1100 V
Strom (ATEX) 128 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 70 mm²
Spannung max (IECEX) 1100 V
Strom (IECEX) 128 A

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt min (CSA) 8 AWG
Spannung Gr B (CSA) 1000 V
Spannung Gr C (CSA) 1000 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Strom Gr B (CSA) 175 A
Strom Gr C (CSA) 175 A
Strom Gr D (CSA) 5 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-80069332

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 00 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 8 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 00 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 8 AWG
Spannung Gr B (cURus) 1000 V
Spannung Gr C (cURus) 1000 V
Spannung Gr D (cURus) 600 V
Strom Gr B (cURus) 175 A
Strom Gr C (cURus) 175 A
Strom Gr D (cURus) 5 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 30 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 70 mm²
Klemmbereich, min. 10 mm²
Klingenmaß 1,0 x 5,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2/0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 70 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 70 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 10 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 10 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 4 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart einschnappbar
Montageart TS 35, gerastet
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Ja
rastbar Ja

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Bei außenliegenden Querverbindungen reduziert sich der max. anschließbare Leiter um einen Querschnitt

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUEV KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2663320000
Art: A2C 50/70 3FT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2663390000
Art: A2C 50/70 3FT-DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2663310000
Art: A2C 50/70 3FT-FE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2663380000
Art: A2C 50/70 3FT-FE-DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2663300000
Art: A2C 50/70 3FT-N
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2663370000
Art: A2C 50/70 3FT-N-DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2663290000
Art: A2C 50/70 3FT-N-FE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2663360000
Art: A2C 50/70 3FT-N-FE-DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2663260000
Art: A2C 50/70 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, blau
 
Best.-Nr.: 2663340000
Art: A2C 50/70 BL-DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, blau
 
Best.-Nr.: 2663270000
Art: A2C 50/70 FE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, schwarz/gelb
 
Best.-Nr.: 2663350000
Art: A2C 50/70 FE-DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, schwarz/gelb
 
Best.-Nr.: 2663330000
Art: A2C 50/70-DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, dunkelbeige