Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CD-BO 100X100 4/6 BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung 100 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Best.-Nr. 2662590000
Typ CD-BO 100X100 4/6 BL
GTIN (EAN) 4050118685152
VPE 16 m

Abmessungen und Gewichte

Höhe 100 mm
Höhe (inch) 3,937 inch
Breite 100 mm
Breite (inch) 3,937 inch
Länge 2.000 mm
Länge (inch) 78,74 inch
Nettogewicht 99,938 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -5...60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeine Angaben

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Bodenschiene
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Deckel Ja
Einsatztemperaturbereich -5...60 °C
Farbe blau
Halogene Ja
Lieferumfang Verdrahtungskanal, Deckel
Normen Gemäß DIN EN 50085
Schlitzabstand 6 mm
Schlitzbreite 4 mm
Werkstoff PVC- / bleifrei

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000012
ETIM 7.0 EC000012
ETIM 8.0 EC000012
ETIM 9.0 EC000012
ECLASS 9.1 27-40-07-03
ECLASS 10.0 27-40-07-03
ECLASS 11.0 27-40-07-03
ECLASS 12.0 27-40-07-03
ECLASS 13.0 27-40-07-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2662530000
Typ: CD 60X100 4/6 BL
Ausführung:
60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr. : 2662570000
Typ: CD 80X100 4/6 BL
Ausführung:
80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr. : 2662580000
Typ: CD-BO 100X80 4/6 BL
Ausführung:
100 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm