Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
CD 80X100 4/6 BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione 80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
N. d’ordine 2662570000
Tipo CD 80X100 4/6 BL
GTIN (EAN) 4050118685145
CPZ 16 m

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 80 mm
Altezza (pollici) 3,15 inch
Larghezza 100 mm
Larghezza (pollici) 3,937 inch
Lunghezza 2.000 mm
Lunghezza (pollici) 78,74 inch
Peso netto 1.056,431 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego -5...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Dati generali

Alogeni
Campo delle temperature di impiego -5...60 °C
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Colori blu
Coperchio
Distanza intaglio 6 mm
Dotazione Canalina portacavi, Coperchio
Larghezza intaglio 4 mm
Materiale PVC / senza piombo
Norme Secondo DIN EN 50085
Versione del quadro elettrico laterale fessurato

Download

Eplan Data Portal Eplan data
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000012
ETIM 7.0 EC000012
ETIM 8.0 EC000012
ETIM 9.0 EC000012
ECLASS 9.1 27-40-07-03
ECLASS 10.0 27-40-07-03
ECLASS 11.0 27-40-07-03
ECLASS 12.0 27-40-07-03
ECLASS 13.0 27-40-07-03
ECLASS 14.0 27-40-07-03

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2662530000
Tipo: CD 60X100 4/6 BL
Versione:
60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2662590000
Tipo: CD-BO 100X100 4/6 BL
Versione:
100 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2662580000
Tipo: CD-BO 100X80 4/6 BL
Versione:
100 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi