Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
HDC RJ4501 MMSCAT6-0500
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

N. d’ordine 2661950500
Tipo HDC RJ4501 MMSCAT6-0500
GTIN (EAN) 4050118675597
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Lunghezza 5 m
Lunghezza (pollici) 196,85 inch
Peso netto 218 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC /

Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C 1 A
PoE / PoE+ secondo IEEE 802.3at
Tensione d'esercizio 48 V
Tensione nominale 48 V

Proprietà elettriche cavo

Attenuazione della schermatura fino a 1000 MHz 60 dB
Capacità a 1 kHz 46 nF/km
Categoria Cat. 6A
Classe di isolamento a norma EN 50174-2 d
Corrente nominale 1 A
Distorsione di propagazione 25 ns/100m
Impedenza caratteristica 100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Resistenza di accoppiamento a 10 MHz/ m 5 mΩ
Resistenza differenziale 5 %
Smorzamento di accoppiamento fino a 1000 MHz 80 dB
Tensione d'esercizio 48 V
Tensione di prova: filo-filo-schermo 750 V DC, 1 min
Velocità di trasmissione 10 Gbit/s

Struttura del cavo

Colore della guaina grigio
Diametro guaina, max. 5,9 mm
Diametro guaina, min. 5,5 mm
Diametro isolamento 1,04 mm
Diametro rame 0,43 mm
Disposizione dei fili coppia ritorta
Isolamento PE
Materiale rivestimento LSZH
Schermatura S/FTP
Schermatura totale Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili bianco - blu, bianco - arancione, bianco - verde, bianco - marrone
Sezione 4*AWG 2/27 - 4*2*0,1 mm²
Trefoli
quantità di fili

Download

Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-07
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-07
ECLASS 11.0 27-06-03-07
ECLASS 12.0 27-06-03-07
ECLASS 13.0 27-06-03-07
ECLASS 14.0 27-06-03-07

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E316369

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2661950020
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0020
 
N. d’ordine: 2661950030
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0030
 
N. d’ordine: 2661950040
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0040
 
N. d’ordine: 2661950050
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0050
 
N. d’ordine: 2661950060
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0060
 
N. d’ordine: 2661950070
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0070
 
N. d’ordine: 2661950080
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0080
 
N. d’ordine: 2661950090
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0090
 
N. d’ordine: 2661950100
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0100
 
N. d’ordine: 2661950150
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0150
 
N. d’ordine: 2661950200
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0200
 
N. d’ordine: 2661950250
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0250
 
N. d’ordine: 2661950300
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0300
 
N. d’ordine: 2661950400
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0400
 
N. d’ordine: 2661950600
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0600
 
N. d’ordine: 2661950700
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0700
 
N. d’ordine: 2661950750
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0750
 
N. d’ordine: 2661950800
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0800
 
N. d’ordine: 2661950900
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-0900
 
N. d’ordine: 2661951000
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-1000
 
N. d’ordine: 2661951500
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-1500
 
N. d’ordine: 2661952000
Tipo: HDC RJ4501 MMSCAT6-2000
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi