Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
CB-VT 140/3,6 WT
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Opaska kablowa, 3.5 x 140 mm, poliamid 66, 180 N
Nr zam. 2659500000
Typ CB-VT 140/3,6 WT
GTIN (EAN) 4050118682960
Ilość 100 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 140 mm
Wysokość (cale) 5,512 inch
Szerokość 3,5 mm
Szerokość (cale) 0,138 inch
Masa netto 0,6 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...85 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 85 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

materiał instalacyjny

Halogenki Nie
Klasa palności wg UL 94 V-0
Odporność na promienie UV Nie
Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła) 40 lbf
ponownie otwierana Nie
tworzywo poliamid 66
wytrzymałość na rozciąganie 180 N
zakres temperatur roboczych, maks. 85 °C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C
Średnica kabla, maks. 35 mm
Średnica wiązki, maks 32 mm
Średnica wiązki, min. 2,5 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000046
ETIM 7.0 EC000046
ETIM 8.0 EC000046
ETIM 9.0 EC000046
ETIM 10.0 EC000046
ECLASS 9.0 27-14-07-02
ECLASS 9.1 27-14-07-02
ECLASS 10.0 27-14-07-02
ECLASS 11.0 27-14-07-02
ECLASS 12.0 27-14-07-02
ECLASS 13.0 27-14-07-02
ECLASS 14.0 27-14-07-02
ECLASS 15.0 27-14-07-02

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2659510000
Typ: CB-VT 200/3,6 WT
Wersja:
Opaska kablowa, 3.5 x 200 mm, poliamid 66, 180 N
 
Nr zam.: 2659520000
Typ: CB-VT 200/4,5 WT
Wersja:
Opaska kablowa, 4.8 x 200 mm, poliamid 66, 220 N
 
Nr zam.: 2659530000
Typ: CB-VT 290/4,8 WT
Wersja:
Opaska kablowa, 4.5 x 290 mm, poliamid 66, 220 N
 
Nr zam.: 2659540000
Typ: CB-VT 365/7,5 WT
Wersja:
Opaska kablowa, 7.5 x 365 mm, poliamid 66, 540 N
 
Nr zam.: 2659490000
Typ: CB-VT 98/2,5 WT
Wersja:
Opaska kablowa, 2.5 x 98 mm, poliamid 66, 80 N