Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
CB-HTR 290/4,5 BK
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Opaska kablowa, 4.5 x 290 mm, poliamid 66, 220 N
Nr zam. 2659410000
Typ CB-HTR 290/4,5 BK
GTIN (EAN) 4050118682878
Ilość 100 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 290 mm
Wysokość (cale) 11,417 inch
Szerokość 4,5 mm
Szerokość (cale) 0,177 inch
Masa netto 1,9 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...125 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

materiał instalacyjny

Halogenki Nie
Klasa palności wg UL 94 V-2
Odporność na promienie UV Nie
Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła) 49 lbf
ponownie otwierana Nie
tworzywo poliamid 66
wytrzymałość na rozciąganie 220 N
zakres temperatur roboczych, maks. 125 °C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C
Średnica kabla, maks. 79 mm
Średnica wiązki, maks 78 mm
Średnica wiązki, min. 3,5 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000046
ETIM 7.0 EC000046
ETIM 8.0 EC000046
ETIM 9.0 EC000046
ETIM 10.0 EC000046
ECLASS 9.0 27-14-07-02
ECLASS 9.1 27-14-07-02
ECLASS 10.0 27-14-07-02
ECLASS 11.0 27-14-07-02
ECLASS 12.0 27-14-07-02
ECLASS 13.0 27-14-07-02
ECLASS 14.0 27-14-07-02
ECLASS 15.0 27-14-07-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2659380000
Typ: CB-HTR 140/3,6 BK
Wersja:
Opaska kablowa, 3.5 x 140 mm, poliamid 66, 180 N
 
Nr zam.: 2659390000
Typ: CB-HTR 200/3,6 BK
Wersja:
Opaska kablowa, 3.5 x 200 mm, poliamid 66, 180 N
 
Nr zam.: 2659400000
Typ: CB-HTR 200/4,5 BK
Wersja:
Opaska kablowa, 4.5 x 200 mm, poliamid 66, 220 N
 
Nr zam.: 2659420000
Typ: CB-HTR 365/7,5 BK
Wersja:
Opaska kablowa, 7.5 x 365 mm, poliamid 66, 540 N
 
Nr zam.: 2659370000
Typ: CB-HTR 98/2,5 BK
Wersja:
Opaska kablowa, 2.5 x 98 mm, poliamid 66, 80 N