Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
CB-HTR 200/4,5 BK
         

Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Kábelkötők, 4.8 x 200 mm, Poliamid 66, 220 N
Rendelési szám 2659400000
Típus CB-HTR 200/4,5 BK
GTIN (EAN) 4050118682861
Qty. 100 pc(s).

Méretek és tömegek

Magasság 200 mm
Magasság (coll) 7,874 inch
Szélesség 4,8 mm
Szélesség (coll) 0,189 inch
Nettó tömeg 1,4 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...125 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Szerelőanyagok

Anyag Poliamid 66
Halogén Nem
Kábelátmérő, max. 50 mm
Kötegelési átmérő, max. 50 mm
Kötegelési átmérő, min. 3 mm
Szakítószilárdság 220 N
Szakítószilárdság 49 lbf
UL 94 éghetőségi osztály V-2
UV-álló Nem
Újra megnyitáshoz Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. 125 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. -40 °C

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC000046
ETIM 7.0 EC000046
ETIM 8.0 EC000046
ETIM 9.0 EC000046
ECLASS 9.0 27-14-07-02
ECLASS 9,1 27-14-07-02
ECLASS 10.0 27-14-07-02
ECLASS 11.0 27-14-07-02
ECLASS 12.0 27-14-07-02
ECLASS 13.0 27-14-07-02
ECLASS 14.0 27-14-07-02

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2659380000
Típus: CB-HTR 140/3,6 BK
Változat:
Kábelkötők, 3.5 x 140 mm, Poliamid 66, 180 N
 
Rendelési szám: 2659390000
Típus: CB-HTR 200/3,6 BK
Változat:
Kábelkötők, 3.5 x 200 mm, Poliamid 66, 180 N
 
Rendelési szám: 2659410000
Típus: CB-HTR 290/4,5 BK
Változat:
Kábelkötők, 4.5 x 290 mm, Poliamid 66, 220 N
 
Rendelési szám: 2659420000
Típus: CB-HTR 365/7,5 BK
Változat:
Kábelkötők, 7.5 x 365 mm, Poliamid 66, 540 N
 
Rendelési szám: 2659370000
Típus: CB-HTR 98/2,5 BK
Változat:
Kábelkötők, 2.5 x 98 mm, Poliamid 66, 80 N
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek