Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
CABTITE BP 10MM PA
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 16 mm, Szerokość: 10 mm, Głębokość: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Nr zam. 2652380000
Typ CABTITE BP 10MM PA
GTIN (EAN) 4050118662481
Ilość 25 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 16 mm
Głębokość (cale) 0,63 inch
Wysokość 16 mm
Wysokość (cale) 0,63 inch
Szerokość 10 mm
Szerokość (cale) 0,394 inch
Długość 16 mm
Długość (cale) 0,63 inch
Średnica 10 mm
Masa netto 0,022 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Halogenki Nie
Klasa palności wg UL 94 V-0
Stopień ochrony IP66
tworzywo Poliamid
średnica kabla zewnętrzna, maks. 10 mm
średnica kabla zewnętrzna, min. 10 mm

Pobieranie

Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000879
ETIM 7.0 EC000879
ETIM 8.0 EC000879
ETIM 9.0 EC000879
ECLASS 9.0 27-14-44-21
ECLASS 9.1 27-14-44-21
ECLASS 10.0 27-14-44-21
ECLASS 11.0 27-14-44-21
ECLASS 12.0 27-14-08-07
ECLASS 13.0 27-14-08-07
ECLASS 14.0 27-14-08-07

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2652400000
Typ: CABTITE BP 12MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 22 mm, Szerokość: 12 mm, Głębokość: 22 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652410000
Typ: CABTITE BP 13MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 22 mm, Szerokość: 13 mm, Głębokość: 22 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652420000
Typ: CABTITE BP 14MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 22 mm, Szerokość: 14 mm, Głębokość: 22 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652430000
Typ: CABTITE BP 17MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 22 mm, Szerokość: 17 mm, Głębokość: 22 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652440000
Typ: CABTITE BP 20MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, czerwony, Wysokość: 22 mm, Szerokość: 20 mm, Głębokość: 22 mm, -60 °C…100 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652450000
Typ: CABTITE BP 21MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, czerwony, Wysokość: 30 mm, Szerokość: 21 mm, Głębokość: 30 mm, -60 °C…100 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652460000
Typ: CABTITE BP 25MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, czerwony, Wysokość: 30 mm, Szerokość: 25 mm, Głębokość: 30 mm, -60 °C…100 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652470000
Typ: CABTITE BP 28MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, czerwony, Wysokość: 30 mm, Szerokość: 28 mm, Głębokość: 30 mm, -60 °C…100 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652300000
Typ: CABTITE BP 2MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 12 mm, Szerokość: 2 mm, Głębokość: 12 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652480000
Typ: CABTITE BP 35MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, czerwony, Wysokość: 35 mm, Szerokość: 35 mm, Głębokość: 35 mm, -60 °C…100 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652310000
Typ: CABTITE BP 3MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 12 mm, Szerokość: 3 mm, Głębokość: 12 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652320000
Typ: CABTITE BP 4MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 12 mm, Szerokość: 4 mm, Głębokość: 12 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652330000
Typ: CABTITE BP 5MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 12 mm, Szerokość: 5 mm, Głębokość: 12 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652340000
Typ: CABTITE BP 6MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 16 mm, Szerokość: 6 mm, Głębokość: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652350000
Typ: CABTITE BP 7MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 16 mm, Szerokość: 7 mm, Głębokość: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652360000
Typ: CABTITE BP 8MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 16 mm, Szerokość: 8 mm, Głębokość: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652370000
Typ: CABTITE BP 9MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 16 mm, Szerokość: 9 mm, Głębokość: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66