Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
CABTITE BP 4MM PA
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 12 mm, Szerokość: 4 mm, Głębokość: 12 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Nr zam. 2652320000
Typ CABTITE BP 4MM PA
GTIN (EAN) 4050118662443
Ilość 25 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 12 mm
Głębokość (cale) 0,472 inch
Wysokość 12 mm
Wysokość (cale) 0,472 inch
Szerokość 4 mm
Szerokość (cale) 0,157 inch
Długość 12 mm
Długość (cale) 0,472 inch
Średnica 4 mm
Masa netto 0,4 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Halogenki Nie
Klasa palności wg UL 94 V-0
Stopień ochrony IP66
tworzywo Poliamid
średnica kabla zewnętrzna, maks. 4 mm
średnica kabla zewnętrzna, min. 4 mm

Pobieranie

Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000879
ETIM 7.0 EC000879
ETIM 8.0 EC000879
ETIM 9.0 EC000879
ECLASS 9.0 27-14-44-21
ECLASS 9.1 27-14-44-21
ECLASS 10.0 27-14-44-21
ECLASS 11.0 27-14-44-21
ECLASS 12.0 27-14-08-07
ECLASS 13.0 27-14-08-07
ECLASS 14.0 27-14-08-07

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2652380000
Typ: CABTITE BP 10MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 16 mm, Szerokość: 10 mm, Głębokość: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652400000
Typ: CABTITE BP 12MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 22 mm, Szerokość: 12 mm, Głębokość: 22 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652410000
Typ: CABTITE BP 13MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 22 mm, Szerokość: 13 mm, Głębokość: 22 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652420000
Typ: CABTITE BP 14MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 22 mm, Szerokość: 14 mm, Głębokość: 22 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652430000
Typ: CABTITE BP 17MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 22 mm, Szerokość: 17 mm, Głębokość: 22 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652440000
Typ: CABTITE BP 20MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, czerwony, Wysokość: 22 mm, Szerokość: 20 mm, Głębokość: 22 mm, -60 °C…100 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652450000
Typ: CABTITE BP 21MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, czerwony, Wysokość: 30 mm, Szerokość: 21 mm, Głębokość: 30 mm, -60 °C…100 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652460000
Typ: CABTITE BP 25MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, czerwony, Wysokość: 30 mm, Szerokość: 25 mm, Głębokość: 30 mm, -60 °C…100 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652470000
Typ: CABTITE BP 28MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, czerwony, Wysokość: 30 mm, Szerokość: 28 mm, Głębokość: 30 mm, -60 °C…100 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652300000
Typ: CABTITE BP 2MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 12 mm, Szerokość: 2 mm, Głębokość: 12 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652480000
Typ: CABTITE BP 35MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, czerwony, Wysokość: 35 mm, Szerokość: 35 mm, Głębokość: 35 mm, -60 °C…100 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652310000
Typ: CABTITE BP 3MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 12 mm, Szerokość: 3 mm, Głębokość: 12 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652330000
Typ: CABTITE BP 5MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 12 mm, Szerokość: 5 mm, Głębokość: 12 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652340000
Typ: CABTITE BP 6MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 16 mm, Szerokość: 6 mm, Głębokość: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652350000
Typ: CABTITE BP 7MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 16 mm, Szerokość: 7 mm, Głębokość: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652360000
Typ: CABTITE BP 8MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 16 mm, Szerokość: 8 mm, Głębokość: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2652370000
Typ: CABTITE BP 9MM PA
Wersja:
Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 16 mm, Szerokość: 9 mm, Głębokość: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66