IEC: 320 V / 10 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 150 V / 10 A / AWG 26 - AWG 16
Verpackung
Box
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
1,38 g
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e8ca8b50-189f-4e0d-bdaa-5c8b34abe5bd
Systemkennwerte
Produktfamilie
OMNIMATE basic – Serie TCS
Leiteranschlusstechnik
Zugbügelanschluss
Montage auf der Leiterplatte
THT-Lötanschluss
Leiterabgangsrichtung
90°
Raster in mm (P)
3,81 mm
Raster in Zoll (P)
0,15 "
Polzahl
3
Polreihenzahl
1
Anzahl Reihen
1
Lötstiftlänge (l)
3,5 mm
Lötstift-Abmessungen
0,5 x 0,9 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D)
1,3 mm
Anzahl Lötstifte pro Pol
1
Schraubendreherklinge
0,4 x 2,5
Anzugsdrehmoment, min.
0,2 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,23 Nm
Klemmschraube
M 2
Abisolierlänge
5 mm
L1 in mm
7,62 mm
L1 in Zoll
0,3 "
Schutzart
IP20
Werkstoffdaten
Isolierstoff
PA
Farbe
blassgrün
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 6021
Isolierstoffgruppe
I
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
verzinnt
Verzinnungsart
matt
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Betriebstemperatur, max.
105 °C
Anschließbare Leiter
Klemmbereich, min.
0,2 mm²
Klemmbereich, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 16
eindrähtig, min. H05(07) V-U
0,2 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U
1,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K
0,2 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K
1 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.
0,25 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.
1 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.
0,25 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.
1 mm²
Bemessungsdaten nach IEC
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
10 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
250 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
160 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
2,5 kV
Nenndaten nach CSA
Nennspannung (Use group B / CSA)
150 V
Nennstrom (Use group B / CSA)
10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 16
Nenndaten nach UL 1059
Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
150 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 16
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Verpackungen
Verpackung
Box
VPE Länge
200 mm
VPE Breite
169 mm
VPE Höhe
57 mm
Wichtiger Hinweis
Hinweise
Nur kompatibel mit OMNIMATE basic Produkten
Zeichnungsangabe P = Raster
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
Bei der zweipoligen Klemme ist es notwendig beim Anziehen der Schraube, den Isolierkörper gegenzuhalten
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
Bei der zweipoligen Klemme ist es notwendig beim Anziehen der Schraube, den Isolierkörper gegenzuhalten
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.