Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
OMNIMATE® Sample Service
CPS 3.81/10/90F SN GN BX
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 2642550000
Art CPS 3.81/10/90F SN GN BX
GTIN (EAN) 4050118644425
VPE 84 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 320 V / 8 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 8 A / AWG 30 - AWG 16
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 8,7 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d5655e4a-7bb0-47c8-bd67-25d5021f9ded

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE basic – Serie CPS
Anschlussart Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik Zugbügelanschluss
Raster in mm (P) 3,81 mm
Raster in Zoll (P) 0,15 "
Leiterabgangsrichtung 90°
Polzahl 10
L1 in mm 34,29 mm
L1 in Zoll 1,35 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Abisolierlänge 6,5 mm
Anzugsdrehmoment, min. 0,22 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,25 Nm
Klemmschraube M 2
Schraubendreherklinge 0,4 x 2,5
Steckzyklen 25
Steckkraft/Pol, max. 10 N
Ziehkraft/Pol, max. 1 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA
Farbe blassgrün
Farbtabelle (ähnlich) RAL 6021
Isolierstoffgruppe I
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktbasismaterial Cu-leg
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Verzinnungsart matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -40 °C
Betriebstemperatur, max. 105 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,2 mm²
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
mehrdrähtig, min. H07V-R 0,05 mm²
mehrdrähtig, max. H07V-R 1,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 1 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 0,75 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,2 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 0,75 mm²

Bemessungsdaten nach IEC

Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 8 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 160 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 2,5 kV

Nenndaten nach CSA

Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 8 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 8 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 338 mm
VPE Breite 130 mm
VPE Höhe 27 mm

Wichtiger Hinweis

Hinweise
  • Nur kompatibel mit OMNIMATE basic Produkten
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Zulassungen

Zulassungen CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693