Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VPU AC I 1 300/12.5 LCF
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, Jednofazowy, TN
Nr zam. 2636950000
Typ VPU AC I 1 300/12.5 LCF
GTIN (EAN) 4050118678932
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 91 mm
Głębokość (cale) 3,583 inch
Wysokość 90 mm
Wysokość (cale) 3,543 inch
Szerokość 18 mm
Szerokość (cale) 0,709 inch
Masa netto 185 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C
Wilgotność 5 - 95% wilgotności względnej

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

dane znamionowe UL

Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), maks. 85 °C
Napięcie znamionowe UN 240 V
MCOV (L-PE) 300 V
In 20 kA
Kategoria SPD TYPE 4CA
Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), min. -40 °C
Nr certyfikatu (cURus) E354261
MODE L-G
Measured. Limiting Voltage 1 220 V
VPR (L-PE) 1 220 V
Rodzaj napięcia AC

Dane znamionowe IEC / EN

Bezpiecznik Brak konieczności stosowania bezpiecznika ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Czas reakcji ≤ 25 ns
Dostosowane do Uwzględniony montaż (bez prądu upływu)
Klasa prądu zwarciowego ISCCR 50 kA
Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11 Typ I, Typ II
Koordynacja energii (≤10 m) Typ I, Typ II, Typ III
Liczba biegunów 1
Napięcie sieciowe 230 V / 400 V
Normy IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE) ≤ 1,5 kV
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls(10/350 µs) (L-PE) 12,5 kA
Prąd upływu przy Un 1 µA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE 65 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE 20 kA
Rodzaj napięcia AC
Sieć niskiego napięcia Jednofazowy, TN
Styk sygnalizacyjny Nie
Zakres częstotliwości, maks. 60 Hz
Zakres częstotliwości, min. 50 Hz
Zdolność wygaszania prądu następczego Ifi Niedostępne z powodów technicznych
czasowe przepięcie - TOV 442 V
klasa wymagań wg EN 61643-11 T1, T2
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) 300 V
napięcie znamionowe (AC) 230 V

dane ogólne

Barwny pomarańczowy, czarny
Dostosowane do Uwzględniony montaż (bez prądu upływu)
Forma konstrukcyjna Obudowa instalacyjna; 1 TE, Insta IP20
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić.
Robocza wysokość nad poziomem morza ≤ 4000 m
Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Szyna TS 35
Wykonanie Ochrona przeciwprzepięciowa
segment rozdział energii

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa IV, III, II, I
Stopień zanieczyszczenia 2

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia AC

Dane ogólne

Liczba biegunów 1
Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Barwny pomarańczowy, czarny

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania 18 mm
Metoda wykonywania złącz złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 18 mm
Moment obrotowy dociągający, min. 3 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 4,5 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 16 mm²
Zakres zaciskania, min. 1,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 25 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 35 mm²

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Ważna informacja

Informacje produktowe Do zastosowania w aplikacjach DC zalecamy zastosowanie bezpiecznika SIBA typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Specyfikacja przetargowa
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS VDE
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E354261

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2636930000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VPU AC I 1+1 300/12.5 LCF
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, Jednofazowy, TN, TT, IT z N, IT bez N
 
Nr zam.: 2636970000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VPU AC I 3 300/12.5 LCF
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, TN-C
 
Nr zam.: 2636910000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VPU AC I 3+1 300/12.5 LCF
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, TN-C-S, TN-S, TT, IT z N, IT bez N