Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, con contatto remoto, TN-C-S, TN-S, TT, IT con N, IT senza N
N. d’ordine
2636920000
Tipo
VPU AC I 3+1 R 300/12.5 LCF
GTIN (EAN)
4050118679236
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
91 mm
Profondità (pollici)
3,583 inch
Posizione verticale
104,5 mm
Altezza (pollici)
4,114 inch
Larghezza
72 mm
Larghezza (pollici)
2,835 inch
Peso netto
665 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...85 °C
Umidità
Umidità rel. 5 - 95%
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Dati di dimensionamento UL
Temperatura ambiente (operativa), max.
85 °C
Tensione nominale UN
240 V
VPR (N-PE)
1.800 V
MCOV (L-PE)
300 V
MCOV (N-PE)
305 V
In
20 kA
Categoria
SPD TYPE 4CA
Temperatura ambiente (di funzionamento), min.
-40 °C
N° certificato (cURus)
E3542610000
MODE
all modes
Measured. Limiting Voltage
3.020 V
VPR (L-L)
2.440 V
VPR (L-N)
1.220 V
VPR (L-PE)
3.020 V
Tipo di tensione
AC
Dati nominali IEC / EN
Adatto a
Installazione integrata (senza corrente di fuga)
Campo di frequenze, max.
60 Hz
Campo di frequenze, min.
50 Hz
Capacità di estinzione della corrente residua Ifi
Non presente per ragioni tecniche
Classe a norma IEC 61643-11
Tipo I, Tipo II
Classe di prescrizionesecondo EN 61643-11
T1, T2
Contatto di segnalazione
250 V 1A 1CO
Coordinamento energetico
Tipo I, Tipo II, Tipo III
Corrente di fuga in Un
1 µA
Corrente di prova da fulmine Iimp(10/350 µs) (L-PE)
12,5 kA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
50 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20 µs) (N-PE)
50 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
65 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) N-PE
50 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE
20 kA
Corrente nominale di cortocircuito ISCCR
50 kA
Fusibile
Nessun fusibile necessario ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Livello di protezione Up a IN (N-PE)
≤ 1,5 kV
Livello di protezione Up con IN (L/N-PE)
≤ 1,5 kV
Norme
IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Numero di poli
4
Rete a bassa tensione
TN-C-S, TN-S, TT, IT con N, IT senza N
Sovratensione temporanea - TOV
442 V
Tempo di reazione
≤ 25 ns
Tensione di rete
230 V / 400 V
Tensione nominale (AC)
230 V
Tensione permanente massima, Uc (AC)
300 V
Tensione permanente massima, Uc (N-PE)
305 V
Tipo di tensione
AC
Dati di collegamento serraggio remoto
Lunghezza di spelatura
8 mm
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,14 mm²
Tipo di collegamento
PUSH IN
Dati generali
Adatto a
Installazione integrata (senza corrente di fuga)
Altitudine di esercizio
≤ 4000 m
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Colori
arancione, nero, blu
Forma
Custodie portacomponenti; 4 TE, Insta IP20
Grado di protezione
IP20 installato
Guida
TS 35
Indicatore ottico di funzionamento
verde = ok, rosso = lo scaricatore è difettoso - sostituirlo.
Segmento
Ripartizione di energia
Versione
Protezione contro le sovratensioni, con contatto remoto
Isolamento secondo EN 50 178
Classe di sovratensione
IV, III, II, I
Grado di lordura
2
Dati di collegamento
Lunghezza di spellatura
18 mm
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
18 mm
Coppia di serraggio, min.
3 Nm
Coppia di serraggio, max.
4,5 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
16 mm²
Campo di sezioni, min.
1,5 mm²
Campo di sezioni, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
25 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
35 mm²
Garanzia
Periodo
5 anni
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018). Per l'uso in applicazioni DC, usare il fusibile SIBA Tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018). Per l'uso in applicazioni DC, usare il fusibile SIBA Tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.