Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WIRE PROCESSING CENTER
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Macchina di spellatura, Macchina spellafili e crimpatrice, Stampante a trasferimento termico, Software
N. d’ordine 2634120000
Tipo WIRE PROCESSING CENTER
GTIN (EAN) 4050118688115
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 750 mm
Profondità (pollici) 29,528 inch
Posizione verticale 1.800 mm
Altezza (pollici) 70,866 inch
Larghezza 1.100 mm
Larghezza (pollici) 43,307 inch
Peso netto 157.320 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1

sistemi di siglatura

Alimentazione di tensione 100…240 V AC
Funzionamento a batteria No
Interfaccia USB 2.0
Processo di stampa Trasferimento termico
Requisiti del sistema PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Risoluzione di stampa, max. 300 DPI
Sistema operativo Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Velocità di stampa 150 mm/s
Versione Sistema mobile con INTERFACCIA CUTFIX 8, CRIMPFIX R VARIO, THM MULTIMARK

Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Campo di isolamento 0,5 - 2,5 mm² (~AWG 20-14)
Collegamento dell'aria compressa 5,5 bar
Collegamento elettrico 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Comando elettrico
Crimpatura Trapezoidale
Lunghezza di crimpatura 8/10 mm
Lunghezza di inserimento min. 27 mm
Materiali di consumo Capicorda tubiformi su bobina
Sezione del terminale, max. 2,5 mm²
Sezione del terminale, min. 0,5 mm²
Tempo di un ciclo ca. 2 s

Macchine automatiche spezzonatrici

Collegamento dell'aria compressa 5,5 bar
Collegamento elettrico 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Comando elettrico
Conduttori singoli flessibili/rigidi max. 10 mm2 / max. 2,5 mm2
Correzione della lunghezza Correzione della lunghezza in mm regolabile a seconda del prodotto
Display Display LCD
Interfaccia USB 2.0
Memorizzazione Fino a 2.000 operazioni di taglio
Passaggio (diametro max.) Diametro esterno 8 mm
Preselezione lunghezza, max. 999.999 mm
Preselezione lunghezza, min. 2 mm
Tastiera Display touchscreen
Velocità di avanzamento max 1,5 m/s

WPC

Collegamento elettrico 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Display Touchscreen da 15 pollici
Nota Capacità di carico massima 180 kg, Uso mobile, Quadro elettrico con cablaggio completo, connettori maschio principali e connessioni USB aggiuntive, supporto per display orientabile
Collegamento dell'aria compressa 5,5 bar

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002224
ETIM 7.0 EC011808
ETIM 8.0 EC011808
ETIM 9.0 EC011808
ECLASS 9.0 17-13-01-90
ECLASS 9.1 17-13-01-90
ECLASS 10.0 17-13-01-90
ECLASS 11.0 17-13-01-90
ECLASS 12.0 17-13-01-90
ECLASS 13.0 17-13-01-90
ECLASS 14.0 17-13-01-90

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2728490000
Tipo: WIRE PROCESSING CENTER 115V
Versione:
Macchine automatiche, Macchina di spellatura, Macchina spellafili e crimpatrice, Stampante a trasferimento termico, Software
 
N. d’ordine: 2816420000
Tipo: WIRE PROCESSING CENTER FEEDER
Versione:
Macchine automatiche
 
N. d’ordine: 2816430000
Tipo: WIRE PROCESSING CENTER FEEDER 115V
Versione:
Macchine automatiche
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi