Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P), La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
38 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
38 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
34 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
34 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
800 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
630 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
630 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
6 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
6 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
6 kV
Portata transitoria
3 x 1s mit 420 A
Distanza in aria, min.
10,4 mm
Distanza superficiale, min.
12,7 mm
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Tensione nominale (Gruppo F / UL 1059)
600 V
Corrente nominale (Gruppo F / UL 1059)
33 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 24
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 8
Imballaggio
Imballaggio
Box
Lunghezza VPE
338 mm
Larghezza VPE
130 mm
Altezza VPE
54 mm
Conduttori collegabili - Ibrido
Campo di sezioni, collegamento di dimensionamento (Potenza)
0.5...10 mm²
Campo di sezioni, collegamento di dimensionamento (Segnale)
0.2...1.5 mm²
Sezione del connettore (Potenza)
AWG 24...AWG 8
Sezione del connettore AWG (Segnale)
AWG 26...AWG 16
rigido, H05(07) V-U (Potenza)
0.5...10 mm²
rigido, H05(07) V-U (Segnale)
0.14...1.5 mm²
flessibile, H05(07) V-K (Potenza)
0.5...6 mm²
flessibile, H05(07) V-K (Segnale)
0.14...1.5 mm²
con terminale con collare isolante (Potenza)
0.5...6 mm²
con terminale con collare isolante, DIN 46 228/4 (Segnale)
0.25...1.5 mm²
con terminale secondo DIN 46 228/1 (Potenza)
0.5...6 mm²
con terminale secondo DIN 46 228/1 (Segnale)
0.25...1.5 mm²
Specifiche di sistema - Campo ibrido | Dati tecnici
Passo in mm (Segnale)
3.81 mm
Passo in pollici (Segnale)
0.15 inch
Numero di poli (Segnale)
4
L2 in mm
3,81 mm
L2 in pollici
0,15 "
Numero di file (Segnale)
2
Materiale dei contatti (Segnale)
CuMg
Superficie dei contatti (Segnale)
stagnato
Struttura a strati del connettore maschio (Segnale)
1-3 µ Ni / 4-8 µ Sn
Tensione di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (Segnale)
250 V
Tensione di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (Segnale)
150 V
Tensione di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (Segnale)
63 V
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (Segnale)
2.5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (Segnale)
2.5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (Segnale)
2.5 kV
Resistenza alla corrente di breve durata (Segnale)
3 x 1s mit 80 A
Sezione del connettore (Segnale)
AWG 26...AWG 16
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• I dati tecnici si riferiscono ai contatti di potenza
• Dati tecnici dei contatti di segnalazione: 50 V / 5 A, lunghezza di spellatura 8 mm
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Ulteriori combinazioni di poli su richiesta
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P), La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• I dati tecnici si riferiscono ai contatti di potenza
• Dati tecnici dei contatti di segnalazione: 50 V / 5 A, lunghezza di spellatura 8 mm
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Ulteriori combinazioni di poli su richiesta
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.