Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VPU AC I 3+1 440/25 LCF
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, TN-C-S, TN-S, TT, IT z N, IT bez N
Nr zam. 2619240000
Typ VPU AC I 3+1 440/25 LCF
GTIN (EAN) 4050118634662
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 93 mm
Głębokość (cale) 3,661 inch
Wysokość 90 mm
Wysokość (cale) 3,543 inch
Szerokość 144 mm
Szerokość (cale) 5,669 inch
Masa netto 1 173 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C
Wilgotność 5 - 95% wilgotności względnej

Prawdopodobieństwo usterki

MTBF 15 a

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IEC / EN

Bezpiecznik 250 A gL (if back up fuse > 250 A)
Czas reakcji ≤ 25 ns
Dostosowane do Uwzględniony montaż (bez prądu upływu)
Klasa prądu zwarciowego ISCCR 50 kA
Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11 Typ I, Typ II
Koordynacja energii (≤10 m) Typ I, Typ II, Typ III
Liczba biegunów 4
Maks. napięcie ciągłe, Uc (N-PE) 440 V
Napięcie sieciowe 400 V / 690 V
Normy IEC 61643-11, EN 61643-11
Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE) ≤ 2,5 kV
Poziom ochrony Up dla IN (N-PE) ≤ 2,5 kV
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls(10/350 µs) (L-PE) 25 kA
Prąd udarowy, Iimpuls (10/350 µs) (N-PE) 100 kA
Prąd upływu przy Un 5 µA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) N-PE 100 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE 100 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) N-PE 100 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE 25 kA
Rodzaj napięcia AC
Sieć niskiego napięcia TN-C-S, TN-S, TT, IT z N, IT bez N
Styk sygnalizacyjny Nie
Zakres częstotliwości, maks. 60 Hz
Zakres częstotliwości, min. 50 Hz
Zdolność wygaszania prądu następczego Ifi Niedostępne z powodów technicznych
Znamionowy pr?d obci??enia IL 100 A
czasowe przepięcie - TOV 762 V
klasa wymagań wg EN 61643-11 T1, T2
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) 440 V
napięcie znamionowe (AC) 400 V

dane ogólne

Barwny czarny
Dostosowane do Uwzględniony montaż (bez prądu upływu)
Forma konstrukcyjna Obudowa instalacyjna; 8 modułów, Insta IP20
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić.
Robocza wysokość nad poziomem morza ≤ 2000 m
Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Szyna TS 35
Wykonanie Ochrona przeciwprzepięciowa
segment rozdział energii

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia AC

Dane ogólne

Liczba biegunów 4
Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Barwny czarny

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania 13 mm
Metoda wykonywania złącz złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 13 mm
Moment obrotowy dociągający, min. 2 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 3 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 16 mm²
Zakres zaciskania, min. 6 mm²
Zakres zaciskania, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 35 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. 6 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. 35 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 6 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 35 mm²

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Ważna informacja

Informacje produktowe
Przystosowane tylko do systemów IT wyposażonych w uziemienie transformatora rozdzielającego połączonego z uziemieniem po stronie klienta (RE=RA na ilustracji 44.A1 lib IEC 60634-4-44:2018). Do zastosowania w aplikacjach DC zalecamy zastosowanie bezpiecznika SIBA typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Uwagi Przystosowane tylko do systemów IT wyposażonych w uziemienie transformatora rozdzielającego połączonego z uziemieniem po stronie klienta (RE=RA na ilustracji 44.A1 lib IEC 60634-4-44:2018).

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2619100000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VPU AC I 1 440/25 LCF
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, Jednofazowy, TN
 
Nr zam.: 2619210000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VPU AC I 1+1 440/25 LCF
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, Jednofazowy, TN, TT, IT z N, IT bez N
 
Nr zam.: 2619130000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VPU AC I 2 440/25 LCF
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, Jednofazowy, TN-S
 
Nr zam.: 2619160000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VPU AC I 3 440/25 LCF
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, TN-C
 
Nr zam.: 2619190000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VPU AC I 4 440/25 LCF
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, TN-C-S, TN-S