Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, TN-C-S, TN-S, TT, IT mit N, IT ohne N
Best.-Nr.
2619240000
Art
VPU AC I 3+1 440/25 LCF
GTIN (EAN)
4050118634662
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
93 mm
Tiefe (inch)
3,661 inch
Höhe
90 mm
Höhe (inch)
3,543 inch
Breite
144 mm
Breite (inch)
5,669 inch
Nettogewicht
1.173 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Feuchtigkeit
5...95 % rel. Feuchte
Ausfallwahrscheinlichkeit
MTBF
15 a
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Allgemeine Daten
Ausführung
Überspannungsschutz
Bauform
Installationsgehäuse; 8 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Einsatzhöhe
≤ 2000 m
Farbe
schwarz
Geeignet für
Vorzählerinstallation (leckstromfrei)
Optische Funktionsanzeige
grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart
IP20 im verbauten Zustand
Segment
Energieverteilung
Tragschiene
TS 35
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
100 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE
100 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
25 kA
Ableitstrom In (8/20µs) N-PE
100 kA
Absicherung
250 A gL (if back up fuse > 250 A)
Anforderungsklasse nach EN 61643-11
T1, T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11
Typ I, Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 25 ns, ≤ 100 ns
Blitzprüfstrom Iimp(10/350 µs) (L-PE)
25 kA
Blitzstoßstrom, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
100 kA
Energetische Koordination (≤10 m)
Typ I, Typ II, Typ III
Folgestromlöschfähigkeit Ifi
Technisch nicht vorhanden
Frequenzbereich, max.
60 Hz
Frequenzbereich, min.
50 Hz
Geeignet für
Vorzählerinstallation (leckstromfrei)
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
440 V
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE)
440 V
Kurzschlussfestigkeit ISCCR
50 kA
Leckstrom bei Un
5 µA
Meldekontakt
Nein
Nennlaststrom IL
100 A
Nennspannung (AC)
400 V
Netzform
TN-C-S, TN-S, TT, IT mit N, IT ohne N
Netzspannung
400 V / 690 V
Normen
IEC 61643-11, EN 61643-11
Polzahl
4
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE)
≤ 2,5 kV
Schutzpegel Up bei IN (N-PE)
≤ 2,5 kV
Spannungsart
AC
Temporäre Überspannung - TOV
762 V
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Abisolierlänge
13 mm
Leiteranschlusstechnik
Schraubanschluss
Anschlussart
Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
13 mm
Anzugsdrehmoment, min.
2 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
3 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
16 mm²
Klemmbereich, min.
6 mm²
Klemmbereich, max.
35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
35 mm²
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018). Beim Einsatz in DC Applikationen nutzen Sie bitte die Sicherung von SIBA Type NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Hinweise
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018). Beim Einsatz in DC Applikationen nutzen Sie bitte die Sicherung von SIBA Type NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Hinweise
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.