TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 60 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
N. d’ordine
2618370000
Tipo
TOP 60VUC 230VAC1A
GTIN (EAN)
4050118670462
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
87,8 mm
Profondità (pollici)
3,457 inch
Posizione verticale
89,4 mm
Altezza (pollici)
3,52 inch
Larghezza
6,4 mm
Larghezza (pollici)
0,252 inch
Peso netto
29 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-20 °C...60 °C
Umidità
5–95 % umidità rel., Tu= 40°C, senza condensazione
Probabilità di guasto
MTTF
815 a
Dati di dimensionamento UL
Temperatura ambiente (operativa), max.
60 °C
Derating corrente d'uscita (ohmico)
1 A @ 25 °C, 0.3 A @ 60 °C
Sezione di collegamento AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento AWG, max.
AWG 14
Tipo di cavo
conduttore rigido in rame, conduttore flessibile in rame
Grado di lordura
2
lato di comando
Tensione nominale
60 V UC ±10 %
Flusso di comando nominale
4.8 mA AC (±10 %), 2.5 mA DC (±10 %)
Potenza nominale
<300 mW
Indicatore di stato
LED verde
Circuito di protezione
Raddrizzatore
Frequenza d'ingresso
3 Hz
La tensione bobina del relè sostituivo devia dalla tensione pilota di dimensionamento
Sì
Tensione bobina del relè sostitutivo
60 V DC
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
24...240 V AC
Corrente permanente
1 A
Corrente di commutazione nominale
1 A
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Corrente di punta
15 A / 10 ms
Ritardo all'inserzione
<11 ms
Ritardo alla disinserzione
<11 ms
Caduta di tensione con carico max.
≤ 1,6 V
Corrente di dispersione
<1.5 mA
Corrente di commutazione min.
20 mA
A prova di cortocircuito
No
Circuito di protezione lato di carico
Elemento RC
Tipo di contatto
1 contatto NA (TRIAC (interruttore zero trasversale))
Gamma di frequenze tensione d'uscita
50 / 60 Hz
frequenza di commutazione max. (tensione di comando AC)
3 Hz
frequenza di commutazione max. (tensione di comando DC)
3 Hz
Dati generali
Guida
TS 35
Tasto di prova disponibile
No
Colori
nero
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente
Custodia
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Componente
Clip di bloccaggio
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Componente
Pusher
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
300 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 5,5 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
2,5 kVeff
Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto
4 kVeff / 1 min.
Tensione impulsiva massima
6 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione
IP20
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° certificato (DNV)
TAA00001E5
N° Certificato (cULus)
E141197
Dati di collegamento
Tecnica di collegamento cavi
PUSH IN
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
9 mm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
1,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,14 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)
AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 12 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 48 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 120 V AC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 120 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V AC +5 % / -10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V UC +5 %/ -10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 60 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 12 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 48 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 120 V AC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 120 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V AC +5 % / -10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V UC +5 %/ -10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.