Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Guida alla selezione per applicazione
Guida alla selezione per carichi speciali
TRP 230VUC 1CO 16A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 230 V UC ±5 %, Corrente permanente: 16 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
N. d’ordine 2618260000
Tipo TRP 230VUC 1CO 16A
GTIN (EAN) 4050118670578
CPZ 10 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 87,8 mm
Profondità (pollici) 3,457 inch
Posizione verticale 89,4 mm
Altezza (pollici) 3,52 inch
Larghezza 12,8 mm
Larghezza (pollici) 0,504 inch
Peso netto 58 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...60 °C
Umidità 5–95 % umidità rel., Tu= 40°C, senza condensazione

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Dati di dimensionamento UL

Temperatura ambiente (operativa), max. 60 °C
Derating corrente d'uscita (ohmico) 12 A @ 60 °C, 16 A @ 55 °C
Sezione di collegamento AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento AWG, max. AWG 14
Tipo di cavo conduttore rigido in rame, conduttore flessibile in rame
Grado di lordura 2

lato di comando

Tensione nominale 230 V UC ±5 %
Corrente nominale AC 4 mA
Corrente nominale DC 4 mA
Potenza nominale 920 mVA / 920 mW
Indicatore di stato LED verde
Circuito di protezione Raddrizzatore
La tensione bobina del relè sostituivo devia dalla tensione pilota di dimensionamento
Tensione bobina del relè sostitutivo 110 V DC

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale 250 V AC
Corrente permanente 16 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale 0,1 Hz
Tensione di commutazion AC, max. 250 V
Tensione di commutazion DC, max. 250 V
Corrente di punta 30 A / 4 s
Potenza di commutazione AC (ohmica), max. 4000 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max. 384 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione ≤ 14 ms
Ritardo alla disinserzione <22 ms
Tipo di contatto 1 Contatto di scambio (AgNi)
Durata meccanica 30 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min. 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

Dati generali

Altitudine di esercizio ≤ 2000 m, sopra il livello del mare
Guida TS 35
Tasto di prova disponibile No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico No
Colori nero
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente Custodia
Classe d’infiammabilità UL94 V-0
Componente Clip di bloccaggio
Classe d’infiammabilità UL94 V-0
Componente Pusher
Classe d’infiammabilità UL94 V-0

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale 300 V
Grado di lordura 2
Classe di sovratensione III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico ≥ 6 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico 1,2 kVeff / 5 s
Tipo di isolamento in ingresso e in uscita Isolamento rinforzato
Rigidità dielettrica del contatto aperto 1 kVeff / 1 min
Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto 4 kVeff / 1 min.
Tensione impulsiva massima 6 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione IP20

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (DNV) TAA00001E5
N&deg; Certificato (cULus) E141197

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi PUSH IN
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento 9 mm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento 1,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,14 mm²
Campo di sezioni, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG) AWG 26
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG) AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG) AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG) AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Dimensione lama 0,4 x 2,0 mm

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus) E141197

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2663120000
Tipo: TRP 24-230VUC 1CO 16A ED2
Versione:
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 16 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2618130000
Tipo: TRP 5VDC 1CO 16A
Versione:
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 16 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2618040000
Tipo: TRP 12VDC 1CO 16A
Versione:
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 16 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2618100000
Tipo: TRP 24VDC 1CO 16A
Versione:
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 16 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2617910000
Tipo: TRP 24VUC 1CO 16A
Versione:
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 16 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2617960000
Tipo: TRP 48VUC 1CO 16A
Versione:
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 48 V UC ±10 %, Corrente permanente: 16 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2617970000
Tipo: TRP 60VUC 1CO 16A
Versione:
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 60 V UC ±10 %, Corrente permanente: 16 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2618270000
Tipo: TRP 120VAC RC 1CO 16A
Versione:
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 16 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2618280000
Tipo: TRP 120VUC 1CO 16A
Versione:
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 120 V UC ±10 %, Corrente permanente: 16 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2618190000
Tipo: TRP 230VAC RC 1CO 16A
Versione:
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 230 V AC ±5 %, Corrente permanente: 16 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi