TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 230 V UC ±10%, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
Objednací číslo
2618050000
Typ
TRP 230VUC 1CO
GTIN (EAN)
4050118670783
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
87,8 mm
Hloubka (v palcích)
3,457 inch
Výška
89,4 mm
Výška (v palcích)
3,52 inch
Šířka
6,4 mm
Šířka (v palcích)
0,252 inch
Čistá hmotnost
29,5 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...60 °C
Vlhkost
5–95% rel. vlhkost, TU = 40 °C, bez kondenzace
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Jmenovité údaje UL
Okolní teplota (provozní), max.
60 °C
Průřez připojení AWG, min.
AWG 26
Průřez připojení AWG, max.
AWG 14
Typ vodiče
pevný měděný vodič, flexibilní měděný vodič
Úroveň závažnosti znečištění
2
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
230 V UC ±10%
Jmenovitý proud AC
3.5 mA
Jmenovitý proud DC
2.9 mA
Jmenovité výkonové údaje
670 mW, 805 mVA
Ukazatel stavu
Zelená LED
Ochranný obvod
Usměrňovač
Napětí cívky náhradního relé se liší od jmenovitého řídicího napětí
Ano
Napětí cívky náhradního relé
60 V DC
Strana zátěže
Rated switching voltage
250 V AC
Trvalý proud
6 A
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži
0,1 Hz
Max. spínací napětí, AC
250 V
Max. spínací napětí, DC
250 V
Špičkový proud
20 A / 20 ms
AC spínací výkon (odporový), max.
1500 VA
DC spínací výkon (odporový), max.
144 W @ 24 V
Odložení zapnutí
≤ 15 ms
Odložení vypnutí
≤ 50 ms
Typ kontaktu
1 CO contact (AgNi)
Mechanická životnost
5x 106 spínací cykly
Min. spínací výkon
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Obecné údaje
Provozní nadmořská výška
≤ 2000 m, nad hladinou moře
Lišta
TS 35
Testovací tlačítko k dispozici
No
Indikátor pozice mechanického přepínače
Ne
Barevný
černá
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94
Komponent
Kryt
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Komponent
Příchytka
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Komponent
Posunovač
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Koordinace izolace
Jmenovité napětí
300 V
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
III
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže
≥ 6 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
4 kVeff / 1 min.
Typ izolace u vstupu a výstupu
vyztužená izolace
Dielektrická pevnost otevřeného kontaktu
1 kVeff / 1 min
Dielektrická pevnost k montážní liště
4 kVeff / 1 min.
Impulse withstand voltage
6 kV (1,2/50 µs)
Stupeň krytí
IP20
Další detaily o certifikacích / normách
Č. osvědčení (DNV)
TAA00001E5
Č. osvědčení (cULus)
E141197
Data připojení
Metoda připojení vodiče
PUSH IN
Délka odizolování, jmenovité připojení
9 mm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
1,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,14 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min.
0,14 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
1,5 mm²
Průřez vodiče, pevným, min. (AWG)
AWG 26
Průřez vodiče, pevným, max. (AWG)
AWG 16
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,14 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)
AWG 26
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)
AWG 14
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,14 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24…230 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 48 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 60 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 120 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 230 V UC ±10%, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24…230 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 48 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 60 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 120 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.