Morsetto a bullone, Collegamento a bullone, grigio, 35 mm², 125 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-0, Poliammide
N. d’ordine
2614960000
Tipo
SRL 6
GTIN (EAN)
4050118654011
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
63,1 mm
Profondità (pollici)
2,484 inch
Posizione verticale
63,9 mm
Altezza (pollici)
2,516 inch
Larghezza
18 mm
Larghezza (pollici)
0,709 inch
Peso netto
31 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Lati aperti
destra
Tipo di montaggio
Guida di supporto per montaggio a scatto
bloccabile
Sì
Dati caratteristici del sistema
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35, TS 32
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Poliammide
Colori
grigio
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
35 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.000 V
Corrente nominale
125 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,26 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
4 W
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
N° certificato (cCSAus)
70198655
Sezione del conduttore max (cCSAusX)
8 AWG
Sezione del conduttore min (cCSAusX)
22 AWG
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (cURus)
115 A
Corrente Gr C (cURus)
115 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
2 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
22 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
2 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
22 AWG
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione Gr B (cURus)
600 V
Tensione Gr C (cURus)
600 V
Generale
Guida
TS 35, TS 32
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 2
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Morsetto a bullone, Collegamento a bullone, grigio, 35 mm², 125 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-0, Poliammide
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.