Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
TOP 5VDC 230VAC1A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 5 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
N. d’ordine 2614850000
Tipo TOP 5VDC 230VAC1A
GTIN (EAN) 4050118671056
CPZ 10 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 87,8 mm
Profondità (pollici) 3,457 inch
Posizione verticale 89,4 mm
Altezza (pollici) 3,52 inch
Larghezza 6,4 mm
Larghezza (pollici) 0,252 inch
Peso netto 27 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio -20 °C...60 °C
Umidità 5–95 % umidità rel., Tu= 40°C, senza condensazione

Probabilità di guasto

MTTF 1.120 a

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Dati di dimensionamento UL

Temperatura ambiente (operativa), max. 60 °C
Derating corrente d'uscita (ohmico) 1 A @ 25 °C, 0.3 A @ 60 °C
Sezione di collegamento AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento AWG, max. AWG 14
Tipo di cavo conduttore rigido in rame, conduttore flessibile in rame
Grado di lordura 2

lato di comando

Tensione nominale 5 V DC ±20 %
Flusso di comando nominale 15 mA DC (±20 %)
Potenza nominale 75 mW
Indicatore di stato LED verde
Circuito di protezione Diodo a corsa libera, Protezione contro l'inversione di polarità
Frequenza d'ingresso 3 Hz
La tensione bobina del relè sostituivo devia dalla tensione pilota di dimensionamento No
Tensione bobina del relè sostitutivo 5 V DC

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale 24...240 V AC
Corrente permanente 1 A
Corrente di commutazione nominale 1 A
Corrente di punta 15 A / 10 ms
Ritardo all'inserzione <12 ms
Ritardo alla disinserzione <12 ms
Caduta di tensione con carico max. ≤ 1,6 V
Corrente di dispersione <1.5 mA
Corrente di commutazione min. 20 mA
A prova di cortocircuito No
Circuito di protezione lato di carico Elemento RC
Tipo di contatto 1 contatto NA (TRIAC (interruttore zero trasversale))
Gamma di frequenze tensione d'uscita 50 / 60 Hz
frequenza di commutazione max. (tensione di comando DC) 3 Hz

Dati generali

Guida TS 35
Tasto di prova disponibile No
Colori nero
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente Custodia
Classe d’infiammabilità UL94 V-0
Componente Clip di bloccaggio
Classe d’infiammabilità UL94 V-0
Componente Pusher
Classe d’infiammabilità UL94 V-0

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale 300 V
Grado di lordura 2
Classe di sovratensione III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico ≥ 5,5 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico 2,5 kVeff
Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto 4 kVeff / 1 min.
Tensione impulsiva massima 6 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione IP20

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (DNV) TAA00001E5
N&deg; Certificato (cULus) E141197

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi PUSH IN
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento 9 mm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento 1,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,14 mm²
Campo di sezioni, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG) AWG 26
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG) AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG) AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG) AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Dimensione lama 0,4 x 2,0 mm

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus) E141197

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2663090000
Tipo: TOP 24-230VUC 230VAC1A ED2
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
 
N. d’ordine: 2618380000
Tipo: TOP 12VDC 230VAC1A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 12 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
 
N. d’ordine: 2618420000
Tipo: TOP 24VDC 230VAC1A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
 
N. d’ordine: 2618350000
Tipo: TOP 24VUC 230VAC1A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
 
N. d’ordine: 2618460000
Tipo: TOP 48VUC 230VAC1A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 48 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
 
N. d’ordine: 2618370000
Tipo: TOP 60VUC 230VAC1A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 60 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
 
N. d’ordine: 2618390000
Tipo: TOP 120VAC RC 230VAC1A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 120 V AC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
 
N. d’ordine: 2618480000
Tipo: TOP 120VUC 230VAC1A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 120 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
 
N. d’ordine: 2618430000
Tipo: TOP 230VAC RC 230VAC1A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V AC +5 % / -10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
 
N. d’ordine: 2618450000
Tipo: TOP 230VUC 230VAC1A
Versione:
TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V UC +5 %/ -10 % , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi