Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
RJ45C5E R1D 3.2N4G/Y TY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, Cat. 5e , THT/THR-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: unten, LED: Ja, Polzahl: 8, Tray (Handbestückung)
Best.-Nr. 2613200000
Art RJ45C5E R1D 3.2N4G/Y TY
GTIN (EAN) 4050118623802
VPE 600 Stück
Verpackung Tray (Handbestückung)

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 21,27 mm
Tiefe (inch) 0,837 inch
Höhe 13,45 mm
Höhe (inch) 0,53 inch
Höhe niedrigstbauend 13,45 mm
Breite 15,88 mm
Breite (inch) 0,625 inch
Nettogewicht 1,615 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand ≥ 500 MΩ
Nennspannung 125 V
PoE / PoE+ gemäß IEEE 802.3at
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt 1000 V DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm 1500 V DC

Systemkennwerte

Abgangswinkel 90°
Anschlussart Lötanschluss
Kategorie Cat. 5e
LED Ja
Leistungs-Kategorie Cat. 5e
Lötstift-Abmessungen oktogonal
Lötstiftlänge (l) 3,2 mm
Lötstiftposition-Toleranz ± 0,1 mm
Lötverfahren Reflow-Löten, Handlöten, Wellenlöten
Montage auf der Leiterplatte THT/THR-Lötanschluss
Polzahl 8
Produktfamilie OMINMATE Data – Modulare RJ45-Buchse
Raster in Zoll (P) 0,05 "
Raster in mm (P) 1,27 mm
Riegel-Option unten
Schirmoberfläche vernickelt
Schirmung Ja
Schutzart IP20
Steckzyklen 750

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA 9T
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolationswiderstand ≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche Gold über Nickel
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 85 °C
Betriebstemperatur, min. -40 °C
Betriebstemperatur, max. 85 °C

Verpackungen

Verpackung Tray (Handbestückung)
VPE Länge 406 mm
VPE Breite 313 mm
VPE Höhe 149 mm

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2562870000
Farbe: schwarz
Art: RJ45C5 R1D 3.2E4G/Y RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, Cat. 5 , THT/THR-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: unten, Schirm tabs: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Ja, grün, gelb, Polzahl: 12, Tape
 
Best.-Nr.: 2562910000
Farbe: schwarz
Art: RJ45C5 R1D 3.3E4N RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, Cat. 5 , THT/THR-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: unten, Schirm tabs: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Nein, Polzahl: 10, Tape
 
Best.-Nr.: 2562930000
Farbe: schwarz
Art: RJ45C5 R1U 2.8E4N RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, Cat. 5 , THT/THR-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: unten, Schirm tabs: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Nein, Polzahl: 8, Tape
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile