Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SU 10.16HP/06/270MF6 3.5AG BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 6, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
N. d’ordine 2597370000
Tipo SU 10.16HP/06/270MF6 3.5AG BK BX
GTIN (EAN) 4050118609530
CPZ 24 Pezzo
Parametri prodotto IEC: 1000 V / 78.3 A
UL: 300 V / 60 A
Imballaggio Box

Dimensioni e pesi

Peso netto 25,32 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Specifiche di sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Power - Serie BU/SU 10.16HP
Tipo di collegamento Collegamento al circuito stampato
Montaggio su circuito stampato Collegamento a saldare THT
Passo in mm (P) 10,16 mm
Passo in pollici (P) 0,4 "
Angolo di uscita 270°
Numero di poli 6
Lunghezza spina a saldare (l) 3,5 mm
Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare +0,1 / -0,3 mm
Dimensioni del codolo a saldare 1,2 x 1,1 mm
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d +0,1 / -0,1 mm
L1 in mm 50,8 mm
L1 in pollici 2 "
Numero di serie di poli
Coppia di serraggio
Tipo di coppia Vite di montaggio, Circuito stampato
Informazioni sull'utilizzo
Spessore
min. 1,44 mm
max. 1,76 mm
Coppia di serraggio
min. 0,25 Nm
max. 0,3 Nm
Vite consigliata
Codice articolo SU 10.16 BFSC P 35X 14
Spessore
min. 2,88 mm
max. 3,52 mm
Coppia di serraggio
min. 0,2 Nm
max. 0,25 Nm
Vite consigliata
Codice articolo SU 10.16 BFSC P 35X 14
Spessore
min. 1,44 mm
max. 3,52 mm
Coppia di serraggio
min. 0,8 Nm
max. 0,9 Nm
Vite consigliata
Codice articolo SU 10.16 BFSC S 35X12

Dati del materiale

Materiale isolante PBT GF
Colori nero
Tabella dei colori (simile) RAL 9011
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale dei contatti Lega in rame
Superficie dei contatti stagnato
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 120 °C
Campo della temperatura di montaggio, min. -25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 120 °C

Dati di dimensionamento secondo IEC

Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) 78,3 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) 67,9 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) 70,6 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) 61,3 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 1.000 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 690 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 6 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 8 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 8 kV
Distanza in aria, min. 8,9 mm
Distanza superficiale, min. 10,5 mm

Dati di dimensionamento secondo CSA

Tensione nominale (Gruppo B / CSA) 300 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA) 600 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) 60 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) 60 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) 5 A

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 300 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) 600 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 60 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) 60 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) 5 A
Distanza in aria, min. 8,9 mm
Distanza superficiale, min. 10,5 mm

Imballaggio

Imballaggio Box
Lunghezza VPE 338 mm
Larghezza VPE 130 mm
Altezza VPE 44 mm

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• For all applications with flange we recommend to fix the pin header with the help of the soldering flange or a self-tapping screw on the board.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2580350000
Tipo: SU 10.16HP/02/270MF2 3.5AG BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 2, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 2580830000
Tipo: SU 10.16HP/03/270MF2 3.5AG BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 2580850000
Tipo: SU 10.16HP/03/270MF3 3.5AG BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 2580860000
Tipo: SU 10.16HP/04/270MF2 3.5AG BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 4, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 2580870000
Tipo: SU 10.16HP/04/270MF3 3.5AG BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 4, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 2580880000
Tipo: SU 10.16HP/04/270MF4 3.5AG BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 4, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 2597290000
Tipo: SU 10.16HP/05/270MF2 3.5AG BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 5, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 2597310000
Tipo: SU 10.16HP/05/270MF3 3.5AG BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 5, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 2597330000
Tipo: SU 10.16HP/05/270MF4 3.5AG BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 5, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 2597350000
Tipo: SU 10.16HP/05/270MF5 3.5AG BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 5, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 2597300000
Tipo: SU 10.16HP/06/270MF2 3.5AG BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 6, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 2597320000
Tipo: SU 10.16HP/06/270MF3 3.5AG BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 6, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 2597340000
Tipo: SU 10.16HP/06/270MF4 3.5AG BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 6, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 2597360000
Tipo: SU 10.16HP/06/270MF5 3.5AG BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 6, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi