Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
RCMC-5000-AO-P
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Przetwornik mechaniczny, każda cewka Rogowskiego, 100…5000 A, Wyjście : analogowe V / mA
Nr zam. 2593410000
Typ RCMC-5000-AO-P
GTIN (EAN) 4050118647754
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 78 mm
Głębokość (cale) 3,071 inch
Wysokość 100 mm
Wysokość (cale) 3,937 inch
Szerokość 23,1 mm
Szerokość (cale) 0,909 inch
Masa netto 58 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -25 °C...70 °C
Wilgotność 5...95 % bez obroszenia

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Właściwości elektryczne

Napięcie wtórne 22,5 mV (@ 50Hz Iprimary = 1 kA)
Prąd pierwotny 5 000 A
pasmo częstotliwości 50...60 Hz

Wymiary przewodów pod napięciem

rodzaj przewodu Tylko przewodniki z izolacją
Miejsce instalacji Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń

Właściwości techniczne

Stopień ochrony IP20

Wejście

sygnał wejściowy każdą cewką Rogowskiego Weidmüller RCMA-B22-D…
wejściowy zakres pomiarowy 100 A, 200 A, 300 A, 400 A, 500 A, 600 A, 800 A, 1000 A, 1500 A, 2000 A, 4000 A, 5000 A

Wyjście

Impedancja wejściowa napięcie ≥ 1 kΩ
Napięcie wyjściowe, uwaga 0…5 V DC, 0…10 V DC, 0…225 mV AC, 0…333 mV AC
Prąd impedancji obciążenia ≤ 500 Ω
Prąd wyjściowy 0...20 mA, 4...20 mA

Informacje ogólne

Konfiguracja Przyciski i kontrolki LED
Liniowość ± 0,1% typ.
Pobór prądu typ. 200 mA
Separacja galwaniczna między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień ochrony IP20
Współczynnik temperaturowy ≤ 0,015 % / °C
Zasilanie 24 V DC ± 25 %
dokładność <0,5% zakresu pomiarowego
standard EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-030:2010, EN 61326-1: 2013, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Koordynacja izolacji

Napięcie izolacji 1,5 kV AC 1 min.
Separacja galwaniczna między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień zanieczyszczenia 2
standard EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-030:2010, EN 61326-1: 2013, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Ważna informacja

Informacje produktowe Przetwornik pomiarowy RCMC-5000-XX jest przeznaczony do elektronicznych pomiarów prądu przemiennego.
Przetwornik pomiarowy RCMC-5000-XX może być używany tylko razem z cewką Rogowskiego Weidmüller RCMA-B22-DXX.

Opis działania
Przetwornik pomiarowy RCMC-5000-XX przetwarza sygnał z cewki Rogowskiego na analogowy sygnał wyjściowy praktycznie powodując przesunięcia fazy.
Z przodu urządzenia znajdują się dwa przyciski do konfigurowania.
Status roboczy i konfiguracji są sygnalizowane przez kontrolki LED.

Właściwości
  • 12 wybieranych zakresów pomiarowych natężenia prądu
  • Złącze USB: wyłącznie do zasilania!
  • Pobieranie

    Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
    Dokumentacja użytkownika
    Katalogi Catalogues in PDF-format

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002475
    ETIM 7.0 EC002475
    ETIM 8.0 EC002475
    ETIM 9.0 EC002475
    ECLASS 9.0 27-21-01-23
    ECLASS 9.1 27-21-01-23
    ECLASS 10.0 27-21-01-23
    ECLASS 11.0 27-21-01-23
    ECLASS 12.0 27-21-01-23
    ECLASS 13.0 27-21-01-23
    ECLASS 14.0 27-21-01-23

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CE CULUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cULus) E469563

    Produkty pokrewne

    Nr zam.: 2593370000
    Typ: RCMA-B22-D70-1.5
    Wersja:
    Cewka Rogowskiego, Średnica: 70 mm, Długość kabla: 1.5 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
     
    Nr zam.: 2593340000
    Typ: RCMA-B22-D70-4.5
    Wersja:
    Cewka Rogowskiego, Średnica: 70 mm, Długość kabla: 4.5 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
     
    Nr zam.: 2593380000
    Typ: RCMA-B22-D125-1.5
    Wersja:
    Cewka Rogowskiego, Średnica: 125 mm, Długość kabla: 1.5 m, 100…5000 A, Wyjście : Sygnał mV
     
    Nr zam.: 2593350000
    Typ: RCMA-B22-D125-4.5
    Wersja:
    Cewka Rogowskiego, Średnica: 125 mm, Długość kabla: 4.5 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
     
    Nr zam.: 2593390000
    Typ: RCMA-B22-D175-1.5
    Wersja:
    Cewka Rogowskiego, Średnica: 175 mm, Długość kabla: 1.5 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
     
    Nr zam.: 2593360000
    Typ: RCMA-B22-D175-4.5
    Wersja:
    Cewka Rogowskiego, Średnica: 175 mm, Długość kabla: 4.5 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
     
    Nr zam.: 2831090000
    Typ: RCMA-B22-D70-6.0
    Wersja:
    Cewka Rogowskiego, Średnica: 70 mm, Długość kabla: 6 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
     
    Nr zam.: 2831100000
    Typ: RCMA-B22-D125-6.0
    Wersja:
    Cewka Rogowskiego, Średnica: 125 mm, Długość kabla: 6 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
     
    Nr zam.: 2831110000
    Typ: RCMA-B22-D175-6.0
    Wersja:
    Cewka Rogowskiego, Średnica: 175 mm, Długość kabla: 6 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
     
    Nr zam.: 2865880000
    Typ: RCMA-B22-D300-6.0
    Wersja:
    Cewka Rogowskiego, Średnica: 300 mm, Długość kabla: 6 m, 100…5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
     
    Nr zam.: 2593400000
    Typ: RCMC-5000-1A-P
    Wersja:
    Przetwornik mechaniczny, każda cewka Rogowskiego, 100…5000 A, Wyjście : 0…1 A AC