Messumformer, jede Rogowski Spule, 100…5000 A, Ausgang : analog V / mA
Best.-Nr.
2593410000
Art
RCMC-5000-AO-P
GTIN (EAN)
4050118647754
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
78 mm
Tiefe (inch)
3,071 inch
Höhe
100 mm
Höhe (inch)
3,937 inch
Breite
23,1 mm
Breite (inch)
0,909 inch
Nettogewicht
58 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...70 °C
Feuchtigkeit
5...95 % keine Betauung
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Abmessungen Stromführender Leiter
Leiterart
Nur isolierte Leiter
Einbauort
Einsatz in Innenräumen
Elektrische Attribute
Frequenzband
50...60 Hz
Primärstrom
5.000 A
Sekundärspannung
22,5 mV (@ 50Hz Iprimary = 1 kA)
Technische Eigenschaften
Schutzart
IP20
Eingang
Eingangsmessbereich
100 A, 200 A, 300 A, 400 A, 500 A, 600 A, 800 A, 1000 A, 1500 A, 2000 A, 4000 A, 5000 A
Eingangssignal
jede Weidmüller Rogowskispule RCMA-B22-D…
Ausgang
Ausgangsspannung, Bemerkung
0 – 5 V DC, 0 – 10 V DC, 0 – 225 mV AC, 0 – 333 mV AC
Ausgangsstrom
0...20 mA, 4...20 mA
Lastwiderstand / Strom
≤ 500 Ω
Lastwiderstand Spannung
≥ 1 kΩ
Allgemeine Angaben
Galvanische Trennung
zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Genauigkeit
< 0,5 % des Messbereichs
Konfiguration
Tastern und LED- Anzeige
Linearität
± 0,1 % typ.
Schutzart
IP20
Standard
EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-030:2010, EN 61326-1: 2013, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
Stromaufnahme
typ. 200 mA
Temperaturkoeffizient
≤ 0,015 % / °C
Versorgungsspannung
24 V DC ± 25 %
Isolationskoordination
Galvanische Trennung
zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Isolationsspannung
1,5 kV AC 1 min.
Standard
EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-030:2010, EN 61326-1: 2013, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
Verschmutzungsgrad
2
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Der Messumformer RCMC-5000-XX ist für die elektronische Messung von Wechselstrom vorgesehen.
Der Messumformer RCMC-5000-XX darf nur zusammen mit einer Weidmüller Rogowski-Spule RCMA-B22-DXX verwendet werden.
Funktionsbeschreibung
Der Messumformer RCMC-5000-XX wandelt das zugeführte Signal der Rogowski-Spule in ein phasentreues, analoges Ausgangssignal.
Das Gerät wird über zwei Fronttaster konfiguriert.
Der Betriebs- und Konfigurationszustand wird durch LEDs angezeigt.
Eigenschaften
12 wählbare Strommessbereiche
USB-Anschluss: ausschließlich zur Spannungsversorgung!
Der Messumformer RCMC-5000-XX ist für die elektronische Messung von Wechselstrom vorgesehen.
Der Messumformer RCMC-5000-XX darf nur zusammen mit einer Weidmüller Rogowski-Spule RCMA-B22-DXX verwendet werden.
Funktionsbeschreibung
Der Messumformer RCMC-5000-XX wandelt das zugeführte Signal der Rogowski-Spule in ein phasentreues, analoges Ausgangssignal.
Das Gerät wird über zwei Fronttaster konfiguriert.
Der Betriebs- und Konfigurationszustand wird durch LEDs angezeigt.
Eigenschaften
12 wählbare Strommessbereiche
USB-Anschluss: ausschließlich zur Spannungsversorgung!
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.