Convertitore di misura, ogni bobina di Rogowski, 100…5000 A, Uscita : 0…1 A AC
N. d’ordine
2593400000
Tipo
RCMC-5000-1A-P
GTIN (EAN)
4050118647822
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
78 mm
Profondità (pollici)
3,071 inch
Posizione verticale
100 mm
Altezza (pollici)
3,937 inch
Larghezza
23,1 mm
Larghezza (pollici)
0,909 inch
Peso netto
100 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...65 °C
Umidità
5...95 % senza rugiada
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Attributi elettrici
Banda di frequenza
50...60 Hz
Corrente primaria
5.000 A
Tensione secondaria
22,5 mV (@ 50Hz Iprimary = 1 kA)
Caratteristiche tecniche
Grado di protezione
IP20
Dimensioni dei conduttori in tensione
Tipo di cavo
Solo conduttore isolato
Luogo di installazione
Uso interno
Ingresso
Segnale d'ingresso
ogni bobina Rogowski Weidmüller RCMA-B22-D...
Uscita
Corrente d'uscita
0…1 A AC
Corrente di impedenza di carico
≤ 1,5 Ω
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
24 V DC ± 25 %
Coefficiente di temperatura
≤ 0,015 % / °C
Configurazione
Tasti e display LED
Corrente assorbita
100 mA @24V
Grado di protezione
IP20
Linearità
± 0.1 % tipo
Precisione
<0,5% del campo di misura
Separazione galvanica
tra ingresso / uscita / alimentazione
Standard
EN 61000-6-2, 3, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-030:2010, EN 61326-1: 2013, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
Coordinazione di isolamento
Grado di lordura
2
Norme EMC
UL 61010-1, EN 61326-1:2013
Separazione galvanica
tra ingresso / uscita / alimentazione
Standard
EN 61000-6-2, 3, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-030:2010, EN 61326-1: 2013, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
Tensione di isolamento
1,5 kV AC 1 min.
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Il convertitore di misura RCMC-5000-XX è progettato per la misurazione elettronica della corrente alternata.
Il convertitore di misura RCMC-5000-XX deve essere usato unicamente insieme alla bobina di Rogowski Weidmüller RCMA-B22-DXX.
Descrizione del funzionamento
Il convertitore di misura RCMC-5000-XX converte i segnali provenienti dalla bobina di Rogowski in un segnale di uscita analogico con una elevata fedeltà di fase.
La configurazione del dispositivo viene eseguita per mezzo dei due pulsanti anteriori.
I LED indicano lo stato operativo e di configurazione.
Caratteristiche
• 12 campi di misura della corrente selezionabili
• Porta USB: esclusivamente per alimentazione elettrica!
Il convertitore di misura RCMC-5000-XX è progettato per la misurazione elettronica della corrente alternata.
Il convertitore di misura RCMC-5000-XX deve essere usato unicamente insieme alla bobina di Rogowski Weidmüller RCMA-B22-DXX.
Descrizione del funzionamento
Il convertitore di misura RCMC-5000-XX converte i segnali provenienti dalla bobina di Rogowski in un segnale di uscita analogico con una elevata fedeltà di fase.
La configurazione del dispositivo viene eseguita per mezzo dei due pulsanti anteriori.
I LED indicano lo stato operativo e di configurazione.
Caratteristiche
• 12 campi di misura della corrente selezionabili
• Porta USB: esclusivamente per alimentazione elettrica!
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.