Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Comandi
Sistemi I/O
Industrial Ethernet
Pannelli touch
Strumenti di ingegneria e visualizzazione
Sistemi di misurazione e controllo
Apprendimento automatico
easyConnect
Energy Meter
Analizzatore di energia
Energy / Data Logger
Convertitore di corrente
Retrofit energy solutions
Sensori meccanici ed elettronici
Accessori
Bobine Rogowski
Convertitore di corrente con nucleo apribile
Mini convertitori di corrente
Convertitore di corrente ad innesto
Convertitori di corrente differenziale (Controllo della corrente residua, RCM)
Convertitore di corrente con uscita analogica
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Rogowski coil, Diametro: 175 mm, Lunghezza del cavo: 1.5 m, 100…5000 A, Uscita : Impulso, segnale mV
N. d’ordine
2593390000
Tipo
RCMA-B22-D175-1.5
GTIN (EAN)
4050118647792
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Diametro
175 mm
Peso netto
148 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...80 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
5 – 90 % senza rugiada
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Attributi elettrici
Banda di frequenza
50...60 Hz
Classe di precisione
0,5
Corrente primaria
5.000 A
Errore di misura
<± 0.5% (del valore del campo di misura)
Rapporto giri nominali
44,44 kA/V
Spostamento di fase
0,004 °
Temperatura conduttore primario
105 °C
Tensione secondaria
22,5 mV (@ 50Hz Iprimary = 1 kA), 30 V (max)
Caratteristiche tecniche
Diametro del cavo
6.1 mm
Grado di protezione
IP57
Lunghezza del cavo
1,5 m
Resistenza della bobina
105 Ω
Dimensioni dei conduttori in tensione
Tipo di cavo
Solo conduttore isolato
Conduttore tondo
175 mm
Luogo di installazione
Uso interno
Indicazioni generali
Configurazione
nessuno dei due
Grado di protezione
IP57
Linearità
errore di non linearità
Standard
IEC 61010-1: 2010, IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61869-6: 2016, IEC 61869-10: 2017, UL 61010-1
Coordinazione di isolamento
Classe di precisione
0,5
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Resistenza alla corrente di fuga (CTI)
600
Standard
IEC 61010-1: 2010, IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61869-6: 2016, IEC 61869-10: 2017, UL 61010-1
Tensione di isolamento
7,4 kVRMS (50 Hz, 1 min)
Tensione di isolamento di dimensionamento
Isolamento rinforzato 1000V secondo IEC 61010-1, CAT III, PD2, Isolamento base 1000V secondo IEC 61010-1, CAT IV, PD2, Isolamento rinforzato 600V secondo IEC 61010-1, CAT IV, PD2
Tensione impulsiva massima
12,8 kV (1,2/50 ms)
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La bobina Rogowski RCMA-B22-DXX è prevista per la misurazione elettronica di corrente alternata.
La bobina Rogowski può essere utilizzata solo in combinazione con un trasduttore di misura RCMC-5000-XX Weidmüller.
Descrizione del funzionamento
Il circuito primario (circuito di potenza) e il circuito secondario (circuito di misura) vengono separati galvanicamente dalla bobina Rogowski.
Poiché non si verificano effetti di saturazione, è possibile il rilevamento di correnti in un ampio campo di corrente primaria senza diminuzioni della precisione.
Caratteristiche
• Diametro del cavo della bobina di misurazione: 6,1 mm • Passanti per il fissaggio con fascette serracavo • Attacco a baionetta piombabile
Classificazioni
ETIM 6.0
EC002475
ETIM 7.0
EC002475
ETIM 8.0
EC002475
ETIM 9.0
EC002475
ECLASS 9.0
27-21-01-23
ECLASS 9.1
27-21-01-23
ECLASS 10.0
27-21-01-23
ECLASS 11.0
27-21-01-23
ECLASS 12.0
27-21-01-23
ECLASS 13.0
27-21-01-23
ECLASS 14.0
27-21-01-23
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° certificato (cURus)
E469563
N. d’ordine:
2593370000
Tipo:
RCMA-B22-D70-1.5
Versione:
Rogowski coil, Diametro: 70 mm, Lunghezza del cavo: 1.5 m, 100…5000 A, Uscita : Impulso, segnale mV
N. d’ordine:
2593340000
Tipo:
RCMA-B22-D70-4.5
Versione:
Rogowski coil, Diametro: 70 mm, Lunghezza del cavo: 4.5 m, 100…5000 A, Uscita : Impulso, segnale mV
N. d’ordine:
2593380000
Tipo:
RCMA-B22-D125-1.5
Versione:
Rogowski coil, Diametro: 125 mm, Lunghezza del cavo: 1.5 m, 100…5000 A, Uscita : segnale mV
N. d’ordine:
2593350000
Tipo:
RCMA-B22-D125-4.5
Versione:
Rogowski coil, Diametro: 125 mm, Lunghezza del cavo: 4.5 m, 100…5000 A, Uscita : Impulso, segnale mV
N. d’ordine:
2593360000
Tipo:
RCMA-B22-D175-4.5
Versione:
Rogowski coil, Diametro: 175 mm, Lunghezza del cavo: 4.5 m, 100…5000 A, Uscita : Impulso, segnale mV
N. d’ordine:
2831090000
Tipo:
RCMA-B22-D70-6.0
Versione:
Rogowski coil, Diametro: 70 mm, Lunghezza del cavo: 6 m, 100…5000 A, Uscita : Impulso, segnale mV
N. d’ordine:
2831100000
Tipo:
RCMA-B22-D125-6.0
Versione:
Rogowski coil, Diametro: 125 mm, Lunghezza del cavo: 6 m, 100…5000 A, Uscita : Impulso, segnale mV
N. d’ordine:
2831110000
Tipo:
RCMA-B22-D175-6.0
Versione:
Rogowski coil, Diametro: 175 mm, Lunghezza del cavo: 6 m, 100…5000 A, Uscita : Impulso, segnale mV
N. d’ordine:
2865880000
Tipo:
RCMA-B22-D300-6.0
Versione:
Rogowski coil, Diametro: 300 mm, Lunghezza del cavo: 6 m, 100…5000 A, Uscita : Impulso, segnale mV
N. d’ordine:
2593410000
Tipo:
RCMC-5000-AO-P
Versione:
Convertitore di misura, ogni bobina di Rogowski, 100…5000 A, Uscita : analogico V / mA
N. d’ordine:
2593400000
Tipo:
RCMC-5000-1A-P
Versione:
Convertitore di misura, ogni bobina di Rogowski, 100…5000 A, Uscita : 0…1 A AC
Versione
Rogowski coil, Diametro: 175 mm, Lunghezza del cavo: 1.5 m, 100…5000 A, Uscita : Impulso, segnale mV
N. d’ordine
2593390000
Tipo
RCMA-B22-D175-1.5
GTIN (EAN)
4050118647792
CPZ
1 Pezzo
Diametro
175 mm
Peso netto
148 g
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...80 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
5 – 90 % senza rugiada
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Banda di frequenza
50...60 Hz
Classe di precisione
0,5
Corrente primaria
5.000 A
Errore di misura
<± 0.5% (del valore del campo di misura)
Rapporto giri nominali
44,44 kA/V
Spostamento di fase
0,004 °
Temperatura conduttore primario
105 °C
Tensione secondaria
22,5 mV (@ 50Hz Iprimary = 1 kA), 30 V (max)
Diametro del cavo
6.1 mm
Grado di protezione
IP57
Lunghezza del cavo
1,5 m
Resistenza della bobina
105 Ω
Tipo di cavo
Solo conduttore isolato
Conduttore tondo
175 mm
Luogo di installazione
Uso interno
Configurazione
nessuno dei due
Grado di protezione
IP57
Linearità
errore di non linearità
Standard
IEC 61010-1: 2010, IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61869-6: 2016, IEC 61869-10: 2017, UL 61010-1
Classe di precisione
0,5
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Resistenza alla corrente di fuga (CTI)
600
Standard
IEC 61010-1: 2010, IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61869-6: 2016, IEC 61869-10: 2017, UL 61010-1
Tensione di isolamento
7,4 kVRMS (50 Hz, 1 min)
Tensione di isolamento di dimensionamento
Isolamento rinforzato 1000V secondo IEC 61010-1, CAT III, PD2, Isolamento base 1000V secondo IEC 61010-1, CAT IV, PD2, Isolamento rinforzato 600V secondo IEC 61010-1, CAT IV, PD2
Tensione impulsiva massima
12,8 kV (1,2/50 ms)
Informazioni sul prodotto
La bobina Rogowski RCMA-B22-DXX è prevista per la misurazione elettronica di corrente alternata.
La bobina Rogowski può essere utilizzata solo in combinazione con un trasduttore di misura RCMC-5000-XX Weidmüller.
Descrizione del funzionamento
Il circuito primario (circuito di potenza) e il circuito secondario (circuito di misura) vengono separati galvanicamente dalla bobina Rogowski.
Poiché non si verificano effetti di saturazione, è possibile il rilevamento di correnti in un ampio campo di corrente primaria senza diminuzioni della precisione.
Caratteristiche
• Diametro del cavo della bobina di misurazione: 6,1 mm • Passanti per il fissaggio con fascette serracavo • Attacco a baionetta piombabile
ETIM 6.0
EC002475
ETIM 7.0
EC002475
ETIM 8.0
EC002475
ETIM 9.0
EC002475
ECLASS 9.0
27-21-01-23
ECLASS 9.1
27-21-01-23
ECLASS 10.0
27-21-01-23
ECLASS 11.0
27-21-01-23
ECLASS 12.0
27-21-01-23
ECLASS 13.0
27-21-01-23
ECLASS 14.0
27-21-01-23
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° certificato (cURus)
E469563
N. d’ordine:
2593370000
Tipo:
RCMA-B22-D70-1.5
Versione:
Rogowski coil, Diametro: 70 mm, Lunghezza del cavo: 1.5 m, 100…5000 A, Uscita : Impulso, segnale mV
N. d’ordine:
2593340000
Tipo:
RCMA-B22-D70-4.5
Versione:
Rogowski coil, Diametro: 70 mm, Lunghezza del cavo: 4.5 m, 100…5000 A, Uscita : Impulso, segnale mV
N. d’ordine:
2593380000
Tipo:
RCMA-B22-D125-1.5
Versione:
Rogowski coil, Diametro: 125 mm, Lunghezza del cavo: 1.5 m, 100…5000 A, Uscita : segnale mV
N. d’ordine:
2593350000
Tipo:
RCMA-B22-D125-4.5
Versione:
Rogowski coil, Diametro: 125 mm, Lunghezza del cavo: 4.5 m, 100…5000 A, Uscita : Impulso, segnale mV
N. d’ordine:
2593360000
Tipo:
RCMA-B22-D175-4.5
Versione:
Rogowski coil, Diametro: 175 mm, Lunghezza del cavo: 4.5 m, 100…5000 A, Uscita : Impulso, segnale mV
N. d’ordine:
2831090000
Tipo:
RCMA-B22-D70-6.0
Versione:
Rogowski coil, Diametro: 70 mm, Lunghezza del cavo: 6 m, 100…5000 A, Uscita : Impulso, segnale mV
N. d’ordine:
2831100000
Tipo:
RCMA-B22-D125-6.0
Versione:
Rogowski coil, Diametro: 125 mm, Lunghezza del cavo: 6 m, 100…5000 A, Uscita : Impulso, segnale mV
N. d’ordine:
2831110000
Tipo:
RCMA-B22-D175-6.0
Versione:
Rogowski coil, Diametro: 175 mm, Lunghezza del cavo: 6 m, 100…5000 A, Uscita : Impulso, segnale mV
N. d’ordine:
2865880000
Tipo:
RCMA-B22-D300-6.0
Versione:
Rogowski coil, Diametro: 300 mm, Lunghezza del cavo: 6 m, 100…5000 A, Uscita : Impulso, segnale mV
N. d’ordine:
2593410000
Tipo:
RCMC-5000-AO-P
Versione:
Convertitore di misura, ogni bobina di Rogowski, 100…5000 A, Uscita : analogico V / mA
N. d’ordine:
2593400000
Tipo:
RCMC-5000-1A-P
Versione:
Convertitore di misura, ogni bobina di Rogowski, 100…5000 A, Uscita : 0…1 A AC
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.