Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
RCMA-B22-D70-4.5
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Rogowskispule, Durchmesser: 70 mm, Kabellänge: 4.5 m, 100…5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
Best.-Nr. 2593340000
Art RCMA-B22-D70-4.5
GTIN (EAN) 4050118647761
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Durchmesser 70 mm
Nettogewicht 260 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...80 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 5...90 % (keine Betauung)

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Abmessungen Stromführender Leiter

Leiterart Nur isolierte Leiter
Rundleiter 70 mm
Einbauort Einsatz in Innenräumen

Elektrische Attribute

Frequenzband 50...60 Hz
Genauigkeitsklasse 0,5
Messfehler < ±0,5 % (vom Messbereichsendwert)
Nennübersetzungsverhältnis 44,44 kA/V
Phasenverschiebung 0,004 °
Primärstrom 5.000 A
Sekundärspannung 22,5 mV (@ 50Hz Iprimary = 1 kA), 30 V (max)

Technische Eigenschaften

Kabeldurchmesser 6,1 mm
Kabellänge 4,5 m
Schutzart IP57
Spulenwiderstand 56 Ω

Allgemeine Angaben

Konfiguration keine
Linearität kein Linearitätsfehler
Schutzart IP57
Standard IEC 61010-1: 2010, IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61869-6: 2016, IEC 61869-10: 2017, UL 61010-1

Isolationskoordination

Bemessungsisolationsspannung 1000 V verstärkte Isolierung gemäß IEC 61010-1, CAT III, PD2, 1000 V Basisisolierung gemäß IEC 61010-1, CAT IV, PD2, 600 V verstärkte Isolierung gemäß IEC 61010-1, CAT IV, PD2
Genauigkeitsklasse 0,5
Isolationsspannung 7,4 kVRMS(50 Hz, 1 min)
Kriechstromfestigkeit (CTI) 600
Standard IEC 61010-1: 2010, IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61869-6: 2016, IEC 61869-10: 2017, UL 61010-1
Stehstoßspannung 12,8 kV (1,2/50 ms)
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Rogowski-Spule RCMA-B22-DXX ist für die elektronische Messung von Wechselstrom vorgesehen.
Die Rogowski-Spule darf nur zusammen mit einem Weidmüller Messumformer RCMC-5000-XX verwendet werden.

Funktionsbeschreibung
Der Primärkreis (Leistungskreis) und der Sekundärkreis (Messkreis) werden durch die Rogowski-Spule galvanisch getrennt.
Da keine Sättigungseffekte eintreten, können Ströme in einem weiten Primärstrombereich ohne Genauigkeitseinbußen erfasst werden.

Eigenschaften
  • Leitungsdurchmesser der Messspule: 6,1 mm
  • Gehäuselaschen zur Befestigung mit Kabelbindern
  • Plombierbarer Bajonettverschluss

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002475
ETIM 7.0 EC002475
ETIM 8.0 EC002475
ETIM 9.0 EC002475
ECLASS 9.0 27-21-01-23
ECLASS 9.1 27-21-01-23
ECLASS 10.0 27-21-01-23
ECLASS 11.0 27-21-01-23
ECLASS 12.0 27-21-01-23
ECLASS 13.0 27-21-01-23
ECLASS 14.0 27-21-01-23

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E469563

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2593370000
Art: RCMA-B22-D70-1.5
Ausfuehrung:
Rogowskispule, Durchmesser: 70 mm, Kabellänge: 1.5 m, 100…5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
 
Best.-Nr.: 2593380000
Art: RCMA-B22-D125-1.5
Ausfuehrung:
Rogowskispule, Durchmesser: 125 mm, Kabellänge: 1.5 m, 100…5000 A, Ausgang : mV-Signal
 
Best.-Nr.: 2593350000
Art: RCMA-B22-D125-4.5
Ausfuehrung:
Rogowskispule, Durchmesser: 125 mm, Kabellänge: 4.5 m, 100…5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
 
Best.-Nr.: 2593390000
Art: RCMA-B22-D175-1.5
Ausfuehrung:
Rogowskispule, Durchmesser: 175 mm, Kabellänge: 1.5 m, 100…5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
 
Best.-Nr.: 2593360000
Art: RCMA-B22-D175-4.5
Ausfuehrung:
Rogowskispule, Durchmesser: 175 mm, Kabellänge: 4.5 m, 100…5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
 
Best.-Nr.: 2831090000
Art: RCMA-B22-D70-6.0
Ausfuehrung:
Rogowskispule, Durchmesser: 70 mm, Kabellänge: 6 m, 100…5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
 
Best.-Nr.: 2831100000
Art: RCMA-B22-D125-6.0
Ausfuehrung:
Rogowskispule, Durchmesser: 125 mm, Kabellänge: 6 m, 100…5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
 
Best.-Nr.: 2831110000
Art: RCMA-B22-D175-6.0
Ausfuehrung:
Rogowskispule, Durchmesser: 175 mm, Kabellänge: 6 m, 100…5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
 
Best.-Nr.: 2865880000
Art: RCMA-B22-D300-6.0
Ausfuehrung:
Rogowskispule, Durchmesser: 300 mm, Kabellänge: 6 m, 100…5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
 
Best.-Nr.: 2593410000
Art: RCMC-5000-AO-P
Ausfuehrung:
Messumformer, jede Rogowski Spule, 100…5000 A, Ausgang : analog V / mA
 
Best.-Nr.: 2593400000
Art: RCMC-5000-1A-P
Ausfuehrung:
Messumformer, jede Rogowski Spule, 100…5000 A, Ausgang : 0…1 A AC
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile