Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Analogsignalverarbeitung
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
Photovoltaik
e-mobility
Feldbusverteiler
Überspannungsschutzgeräte für Energiesysteme
Überspannungsschutzgeräte für Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR)
Überspannungsschutzgeräte für Datenschnittstellen
Zubehör
steckbare VSPC-Reihe
nicht steckbare VSSC-Reihe im Klemmenformat
nicht steckbare MCZovp-Reihe mit Zugfederanschluss
Cable Gland VCG series
Allgemeine Bestelldaten
Best.-Nr.
2593130000
Art
VCG 24V EX 4 NPT1/2
GTIN (EAN)
4050118605112
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Höhe niedrigstbauend
96 mm
Breite
24 mm
Breite (inch)
0,945 inch
Länge
120 mm
Länge (inch)
4,724 inch
Durchmesser
28 mm
Nettogewicht
300 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-30 °C...60 °C
Betriebstemperatur
-30 °C...60 °C
EX-Schutz-Daten
ATEX - Kennzeichnung Staub
IEC Ex BAS 18.0085X, Ex ia IIIC T85 °C Da, (-30 °C≤Ta≤50 °C)
ATEX - Kennzeichnung Gas
18ATEX0141X, II 1GD, Ex ia II T6 Ga, (-30 °C≤Ta≤50 °C)
Eingangsleistung, max. PI
2 W
Eingangsspannung, max. Ui
50 V
Eingangsstrom, max. Ii
0,8 A
Innere Kapazität, max. CI
0 nF
Innere Induktivität, max. LI
60 µH
Allgemeine Daten
Ausführung
Einschraubgehäuse Stainless Steel
Bauform
gerade, 1/2" NPT
Farbe
silber
Kompatibel mit H1-BUS gemäß FIELD BUS FOUNDATION
Gemäß IEC 61158-2
Schutzart
IP67
Segment
Messen - Steuern - Regeln
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-Ader
20 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
20 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-Ader
10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
10 kA
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21
D1, C1, C2, C3
Ansprechzeit / Rückfallzeit
< 1 ns
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-Ader
2 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE
2 kA
Einfügungsdämpfung
30 MHz
Eingangsspannung, max. Ui
50 V
Frequenzbereich, max.
30 MHz
Frequenzbereich, min.
0 Hz
Nennspannung (DC)
24 V
Nennspannung (DC) max
33 V
Normen
IEC 61643-21, IEC 60079-0, IEC 60079-11
Schutzpegel UP (typ.)
< 1300 V
Schutzpegel UP Ader - Ader
44 V
Schutzpegel UP Ader - PE
864 V
Spannungsfestigkeit bei FG gegen PE
≥ 500 V
Anschlussdaten
Querschnitt
1 mm²
Leiteranschlusstechnik
Leitungslänge 250 mm (min.)
Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL
ATEX - Kennzeichnung Staub
IEC Ex BAS 18.0085X, Ex ia IIIC T85 °C Da, (-30 °C≤Ta≤50 °C)
ATEX - Kennzeichnung Gas
18ATEX0141X, II 1GD, Ex ia II T6 Ga, (-30 °C≤Ta≤50 °C)
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Best.-Nr.:
2593160000
Art:
VCG 24V EX 2 G 1/2
Best.-Nr.:
2593140000
Art:
VCG 24V EX 2 M20X1.5
Best.-Nr.:
2593120000
Art:
VCG 24V EX 2 NPT1/2
Best.-Nr.:
2593170000
Art:
VCG 24V EX 4 G 1/2
Best.-Nr.:
2593150000
Art:
VCG 24V EX 4 M20X1.5
Best.-Nr.
2593130000
Art
VCG 24V EX 4 NPT1/2
GTIN (EAN)
4050118605112
VPE
1 Stück
Höhe niedrigstbauend
96 mm
Breite
24 mm
Breite (inch)
0,945 inch
Länge
120 mm
Länge (inch)
4,724 inch
Durchmesser
28 mm
Nettogewicht
300 g
Lagertemperatur
-30 °C...60 °C
Betriebstemperatur
-30 °C...60 °C
ATEX - Kennzeichnung Staub
IEC Ex BAS 18.0085X, Ex ia IIIC T85 °C Da, (-30 °C≤Ta≤50 °C)
ATEX - Kennzeichnung Gas
18ATEX0141X, II 1GD, Ex ia II T6 Ga, (-30 °C≤Ta≤50 °C)
Eingangsleistung, max. PI
2 W
Eingangsspannung, max. Ui
50 V
Eingangsstrom, max. Ii
0,8 A
Innere Kapazität, max. CI
0 nF
Innere Induktivität, max. LI
60 µH
Ausführung
Einschraubgehäuse Stainless Steel
Bauform
gerade, 1/2" NPT
Farbe
silber
Kompatibel mit H1-BUS gemäß FIELD BUS FOUNDATION
Gemäß IEC 61158-2
Schutzart
IP67
Segment
Messen - Steuern - Regeln
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-Ader
20 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
20 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-Ader
10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
10 kA
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21
D1, C1, C2, C3
Ansprechzeit / Rückfallzeit
< 1 ns
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-Ader
2 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE
2 kA
Einfügungsdämpfung
30 MHz
Eingangsspannung, max. Ui
50 V
Frequenzbereich, max.
30 MHz
Frequenzbereich, min.
0 Hz
Nennspannung (DC)
24 V
Nennspannung (DC) max
33 V
Normen
IEC 61643-21, IEC 60079-0, IEC 60079-11
Schutzpegel UP (typ.)
< 1300 V
Schutzpegel UP Ader - Ader
44 V
Schutzpegel UP Ader - PE
864 V
Spannungsfestigkeit bei FG gegen PE
≥ 500 V
Querschnitt
1 mm²
Leiteranschlusstechnik
Leitungslänge 250 mm (min.)
ATEX - Kennzeichnung Staub
IEC Ex BAS 18.0085X, Ex ia IIIC T85 °C Da, (-30 °C≤Ta≤50 °C)
ATEX - Kennzeichnung Gas
18ATEX0141X, II 1GD, Ex ia II T6 Ga, (-30 °C≤Ta≤50 °C)
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Best.-Nr.:
2593160000
Art:
VCG 24V EX 2 G 1/2
Best.-Nr.:
2593140000
Art:
VCG 24V EX 2 M20X1.5
Best.-Nr.:
2593120000
Art:
VCG 24V EX 2 NPT1/2
Best.-Nr.:
2593170000
Art:
VCG 24V EX 4 G 1/2
Best.-Nr.:
2593150000
Art:
VCG 24V EX 4 M20X1.5
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.