Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VPU AC I 0 N-PE 305/50
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
Nr zam. 2591590000
Typ VPU AC I 0 N-PE 305/50
GTIN (EAN) 4050118599350
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 80 mm
Głębokość (cale) 3,15 inch
Wysokość 45 mm
Wysokość (cale) 1,772 inch
Szerokość 18 mm
Szerokość (cale) 0,709 inch
Masa netto 73 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C
Wilgotność 5 - 95% wilgotności względnej

Prawdopodobieństwo usterki

MTBF 15 a

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

dane znamionowe UL

Napięcie znamionowe UN 0 V
VPR (N-PE) 1 200 V
MCOV (N-PE) 305 V
In 20 kA
Kategoria SPD TYPE 1CA
Nr certyfikatu (cURus) E3542610000
MODE N-G
Rodzaj napięcia AC

Dane znamionowe IEC / EN

Bezpiecznik Niepotrzebne
Czas reakcji ≤ 100 ns
Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11 Typ I, Typ II
Koordynacja energii (≤10 m) Typ I, Typ II, Typ III
Liczba biegunów 1
Maks. napięcie ciągłe, Uc (N-PE) 305 V
Napięcie sieciowe 240 V
Normy IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Poziom ochrony Up dla IN (N-PE) ≤ 1,5 kV
Prąd udarowy, Iimpuls (10/350 µs) (N-PE) 50 kA
Prąd upływu przy Un 1 µA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) N-PE 100 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) N-PE 50 kA
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości, maks. 60 Hz
Zakres częstotliwości, min. 50 Hz
klasa wymagań wg EN 61643-11 T1, T2
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) 305 V
napięcie znamionowe (AC) 230 V

dane ogólne

Barwny niebieski
Forma konstrukcyjna Obudowa instalacyjna; 1 TE
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić.
Robocza wysokość nad poziomem morza ≤ 4000 m
Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Szyna TS 35
Wykonanie Ochrona przeciwprzepięciowa
segment rozdział energii

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia AC

Dane ogólne

Liczba biegunów 1
Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Barwny niebieski

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza złącze wtykowe
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Ważna informacja

Informacje produktowe
Przystosowane tylko do systemów IT wyposażonych w uziemienie transformatora rozdzielającego połączonego z uziemieniem po stronie klienta (RE=RA na ilustracji 44.A1 lib IEC 60634-4-44:2018).

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS VDE
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E3542610000

Produkty pokrewne

Rodzaj przyłącza:
Nr zam.: 2730840000
Typ: VPU AC I 0 275/25 LCF 2PE
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Bez prądu upływu, Ochrona przeciwprzepięciowa
 
Rodzaj przyłącza:
Nr zam.: 2730860000
Typ: VPU AC I 0 275/25 LCF S
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Bez prądu upływu, Ochrona przeciwprzepięciowa
 
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Nr zam.: 2591370000
Typ: VPU AC I 0 300/12.5
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
 
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Nr zam.: 2636900000
Typ: VPU AC I 0 300/12.5 LCF
Wersja:
Surge protection
 
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Nr zam.: 2983620000
Typ: VPU AC I 0 300/12.5 LH
Wersja:
Surge protection
 
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Nr zam.: 2591500000
Typ: VPU AC I 0 480/10
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
 
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Nr zam.: 2855240000
Typ: VPU AC I 0 950/12.5
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa, IT bez N
 
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Nr zam.: 2855250000
Typ: VPU AC I 0 MOV 950/12.5
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa, IT bez N
 
Rodzaj przyłącza:
Nr zam.: 2733790000
Typ: VPU AC I 0 N-PE 305/100 2PE
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Bez prądu upływu, Ochrona przeciwprzepięciowa, TT tylko dla N-PE
 
Rodzaj przyłącza:
Nr zam.: 2730850000
Typ: VPU AC I 0 N-PE 305/100 S
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Bez prądu upływu, Ochrona przeciwprzepięciowa, TT tylko dla N-PE, TN
 
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Nr zam.: 2668450000
Typ: VPU AC I 0 N-PE 305/50 LCF
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
 
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Nr zam.: 2983630000
Typ: VPU AC I 0 N-PE 305/50 LH
Wersja:
Surge protection