Scaricatore di ricambio, Protezione contro le sovratensioni
N. d’ordine
2591590000
Tipo
VPU AC I 0 N-PE 305/50
GTIN (EAN)
4050118599350
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
80 mm
Profondità (pollici)
3,15 inch
Posizione verticale
45 mm
Altezza (pollici)
1,772 inch
Larghezza
18 mm
Larghezza (pollici)
0,709 inch
Peso netto
73 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...85 °C
Umidità
Umidità rel. 5 - 95%
Probabilità di guasto
MTBF
15 a
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Dati di dimensionamento UL
Tensione nominale UN
0 V
VPR (N-PE)
1.200 V
MCOV (N-PE)
305 V
In
20 kA
Categoria
SPD TYPE 1CA
N° certificato (cURus)
E3542610000
MODE
N-G
Tipo di tensione
AC
Dati nominali IEC / EN
Campo di frequenze, max.
60 Hz
Campo di frequenze, min.
50 Hz
Classe a norma IEC 61643-11
Tipo I, Tipo II
Classe di prescrizionesecondo EN 61643-11
T1, T2
Coordinamento energetico
Tipo I, Tipo II, Tipo III
Corrente di fuga in Un
1 µA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
50 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20 µs) (N-PE)
100 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) N-PE
50 kA
Fusibile
Non necessario
Livello di protezione Up a IN (N-PE)
≤ 1,5 kV
Norme
IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Numero di poli
1
Tempo di reazione
≤ 100 ns
Tensione di rete
240 V
Tensione nominale (AC)
230 V
Tensione permanente massima, Uc (N-PE)
305 V
Tipo di tensione
AC
Dati generali
Altitudine di esercizio
≤ 4000 m
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Colori
blu
Forma
Custodie portacomponenti; 1 TE
Grado di protezione
IP20 installato
Indicatore ottico di funzionamento
verde = ok, rosso = lo scaricatore è difettoso - sostituirlo.
Segmento
Ripartizione di energia
Versione
Protezione contro le sovratensioni
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento ad innesto
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
1,5 mm²
Garanzia
Periodo
5 anni
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.