Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
VPU AC I 3+1 300/12.5
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, TN-C-S, TN-S, TT, IT, N-nel, IT, N nélkül
Rendelési szám 2591460000
Típus VPU AC I 3+1 300/12.5
GTIN (EAN) 4050118599480
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 91 mm
Mélység (coll) 3,583 inch
Magasság 96,3 mm
Magasság (coll) 3,791 inch
Szélesség 72 mm
Szélesség (coll) 2,835 inch
Nettó tömeg 622 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...85 °C
Páratartalom 5 - 95% rel. humidity

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

UL névleges adatok

Környezeti hőmérséklet (működési), max. 85 °C
Névleges feszültség, UN 240 V
VPR (N-PE) 1 200 V
MCOV (L-PE) 300 V
MCOV (N-PE) 305 V
SCCR 150 kA
In 20 kA
Kategória SPD TYPE 1CA
Környezeti hőmérséklet (működési), min. -40 °C
Tanúsítvány száma (cURus) E3542610000
MODE all modes
VPR (L-L) 1 800 V
VPR (L-N) 900 V
VPR (L-PE) 1 000 V
Voltage type AC

IEC / EN névleges adatok

Biztosíték Nem szükséges biztosíték ≤315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Energia koordináció (≤10 m) I. típus, II. típus, III. típus
Feszültség típusa AC
Frekvenciatartomány, max. 60 Hz
Frekvenciatartomány, min. 50 Hz
Jelzőérintkező Nem
Kisfeszültségű hálózat TN-C-S, TN-S, TT, IT, N-nel, IT, N nélkül
Kisülési áram Imax (8/20 µs) N-PE 100 kA
Kisülési áram In (8/20 µs) N-PE 50 kA
Kisülési áram In (8/20 µs) vezeték-PE 20 kA
Követelmény kategória az IEC 61643-11 szerint I. típus, II. típus
Követelmény osztály az EN 61643-11 szerint T1, T2
Követőáram kioltási képesség, Ifi Műszaki okok miatt nem áll rendelkezésre
Levezetőáram Imax. (8/20µs) vezeték-PE 50 kA
Mains voltage 230 V / 400 V
Max. folytonos feszültség, Uc (AC) 300 V
Max. folytonos feszültség, Uc (N-PE) 305 V
Névleges feszültség (AC) 230 V
Pólusszám 4
Rövid idejű túlfeszültség (feszültségcsúcs) – TOV 337 V
Rövidzárlati terhelhetőség ISCCR 50 kA
Szabványok IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Szivárgási áram U feszültségnéln 1 µA
Villám mérési áram Iimp(10/350 µs) (L-PE) 12,5 kA
Villámimpulzus-áram |imp (10/350 µs) (N-PE) 50 kA
Válaszidő ≤ 25 ns, ≤ 100 ns
Védettségi szint, Up I áramnálN (L/N-PE) ≤1,5 kV
Védettségi szint, Up I áramnálN (N-PE) ≤1,5 kV

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III

Általános adatok

Pólusszám 4
Védelmi osztály IP20 felszerelt állapotban
Szín fekete, narancssárga, kék

Csatlakozási adatok

Csupaszolási hossz 15 mm
Vezetékcsatlakozás-technika Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 15 mm
Meghúzási nyomaték, min. 2 Nm
Meghúzási nyomaték, max. 4,5 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 16 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 4 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 35 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 1,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 35 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 25 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 35 mm²

Elektromos adatok

Feszültség típusa AC

Garancia

Időköz 5 év

Fontos megjegyzés

Termékinformáció
Csak olyan IT áramellátó rendszerekhez alkalmazható, ahol az elosztótranszformátor földelése össze van kötve a fogyasztói oldal földelésével (RE=RA, 44.A1 ábra, IEC 60634-4-44:2018). DC alkalmazásokban történő használathoz alkalmazza a SIBA Type NH2XL aR/aSF DC 1500 V biztosítékot.

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Tender specification
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9,1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CURUS VDE
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E3542610000

Kapcsolódó termékek

Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2591380000
Típus: VPU AC I 1 300/12.5
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, Single-phase
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2591480000
Típus: VPU AC I 1+1 300/12.5
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, Single-phase, TN, IT, N-nel, IT, N nélkül, TT
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2591400000
Típus: VPU AC I 2 300/12.5
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, Single-phase, TN
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2591440000
Típus: VPU AC I 3 300/12.5
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, TN-C
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2591420000
Típus: VPU AC I 4 300/12.5
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, TN-C-S, TN-S
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek