Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Moduły przekaźnikowe i przekaźniki półprzewodnikowe
Wzmacniacz izolujący i przetwornik pomiarowy
Zasilacze
Obudowy elektroniki
Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
e-mobilność
Fotowoltaika
Rozdzielacze magistrali Fieldbus
SPD dla systemów energetycznych
SPD dla aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (I&C)
SPD dla interfejsów danych
Miniaturowy wyłącznik nadprądowy
Akcesoria
Napięcie zmienne
Fotowoltaika
Seria VPU US
DIN rail TS 35
Szyny zbiorcze 40 mm
Szyny zbiorcze 60 mm
Typ I
Typ II
Typ III
VPU AC II
VPU AC II+III S
VPU AC II F ze zintegrowanym bezpiecznikiem
230/400V IoT
VPU AC II (IEC/EN/UL)
150 V
230 V / 400 V
400 V / 690 V
75 V
750 V
N-PE 230 V
Ogranicznik zapasowy
VPU II 1000V / 40 kA
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
Nr zam.
2591340000
Typ
VPU AC II 0 350/50
GTIN (EAN)
4050118599596
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
64 mm
Głębokość (cale)
2,52 inch
Wysokość
45 mm
Wysokość (cale)
1,772 inch
Szerokość
18 mm
Szerokość (cale)
0,709 inch
Masa netto
64 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...85 °C
Wilgotność
5 - 95% wilgotności względnej
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
dane znamionowe UL
Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), maks.
85 °C
Napięcie znamionowe UN
277 V
VPR (N-PE)
1 000 V
MCOV (L/N-PE)
350 V
SCCR
200 kA
In
20 kA
Kategoria
SPD TYPE 1CA
Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), min.
-40 °C
Nr certyfikatu (cURus)
E3542610000
VPR (L-PE)
1 000 V
Rodzaj napięcia
AC
Dane znamionowe IEC / EN
Czas reakcji
≤ 25 ns
Impuls kombinowany UOC
6 kV
Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11
Typ II, Typ III
Koordynacja energii (≤10 m)
Typ II, Typ III
Liczba biegunów
1
Normy
IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Prąd rozładowania (typ III)
3 kA
Prąd upływu przy Un
0,3 mA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE
50 kA
Rodzaj napięcia
AC
Zakres częstotliwości, maks.
60 Hz
Zakres częstotliwości, min.
50 Hz
Zdolność wygaszania prądu następczego Ifi
nie uwzględnia się prądu następczego w sieci
klasa wymagań wg EN 61643-11
T2, T3
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC)
350 V
napięcie znamionowe (AC)
230 V
dane ogólne
Barwny
pomarańczowy
Forma konstrukcyjna
Obudowa instalacyjna; 1 TE
Klasa palności wg UL 94
V-0
Optyczny wskaźnik pracy
zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić.
Robocza wysokość nad poziomem morza
≤ 2000 m
Stopień ochrony
IP20 po zamontowaniu
Szyna
TS 35
Wykonanie
Ochrona przeciwprzepięciowa
segment
rozdział energii
Dane elektryczne
Rodzaj napięcia
AC
Dane ogólne
Liczba biegunów
1
Stopień ochrony
IP20 po zamontowaniu
Barwny
pomarańczowy
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
złącze wtykowe
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC000941
ETIM 7.0
EC000941
ETIM 8.0
EC000941
ETIM 9.0
EC000941
ECLASS 9.0
27-13-08-05
ECLASS 9.1
27-13-08-05
ECLASS 10.0
27-13-08-05
ECLASS 11.0
27-13-08-05
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
ECLASS 14.0
27-17-90-90
Rodzaj przyłącza:
złącze wtykowe
Nr zam.:
2591640000
Typ:
VPU AC II 0 150/50
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
Rodzaj przyłącza:
złącze wtykowe
Nr zam.:
2591010000
Typ:
VPU AC II 0 300/50
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
Rodzaj przyłącza:
złącze wtykowe
Nr zam.:
2659840000
Typ:
VPU AC II 0 300/50 Y
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
Rodzaj przyłącza:
złącze wtykowe
Nr zam.:
2591200000
Typ:
VPU AC II 0 480/50
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
Rodzaj przyłącza:
złącze wtykowe
Nr zam.:
2591610000
Typ:
VPU AC II 0 75/50
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
Rodzaj przyłącza:
złącze wtykowe
Nr zam.:
2591290000
Typ:
VPU AC II 0 750/35
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
Rodzaj przyłącza:
złącze wtykowe
Nr zam.:
2591190000
Typ:
VPU AC II 0 N-PE 305/65
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa, TT tylko dla N-PE
Rodzaj przyłącza:
złącze wtykowe
Nr zam.:
2659950000
Typ:
VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa, TT tylko dla N-PE
Wersja
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
Nr zam.
2591340000
Typ
VPU AC II 0 350/50
GTIN (EAN)
4050118599596
Ilość
1 Szt.
Głębokość
64 mm
Głębokość (cale)
2,52 inch
Wysokość
45 mm
Wysokość (cale)
1,772 inch
Szerokość
18 mm
Szerokość (cale)
0,709 inch
Masa netto
64 g
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...85 °C
Wilgotność
5 - 95% wilgotności względnej
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), maks.
85 °C
Napięcie znamionowe UN
277 V
VPR (N-PE)
1 000 V
MCOV (L/N-PE)
350 V
SCCR
200 kA
In
20 kA
Kategoria
SPD TYPE 1CA
Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), min.
-40 °C
Nr certyfikatu (cURus)
E3542610000
VPR (L-PE)
1 000 V
Rodzaj napięcia
AC
Czas reakcji
≤ 25 ns
Impuls kombinowany UOC
6 kV
Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11
Typ II, Typ III
Koordynacja energii (≤10 m)
Typ II, Typ III
Liczba biegunów
1
Normy
IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Prąd rozładowania (typ III)
3 kA
Prąd upływu przy Un
0,3 mA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE
50 kA
Rodzaj napięcia
AC
Zakres częstotliwości, maks.
60 Hz
Zakres częstotliwości, min.
50 Hz
Zdolność wygaszania prądu następczego Ifi
nie uwzględnia się prądu następczego w sieci
klasa wymagań wg EN 61643-11
T2, T3
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC)
350 V
napięcie znamionowe (AC)
230 V
Barwny
pomarańczowy
Forma konstrukcyjna
Obudowa instalacyjna; 1 TE
Klasa palności wg UL 94
V-0
Optyczny wskaźnik pracy
zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić.
Robocza wysokość nad poziomem morza
≤ 2000 m
Stopień ochrony
IP20 po zamontowaniu
Szyna
TS 35
Wykonanie
Ochrona przeciwprzepięciowa
segment
rozdział energii
Liczba biegunów
1
Stopień ochrony
IP20 po zamontowaniu
Barwny
pomarańczowy
Rodzaj przyłącza
złącze wtykowe
ETIM 6.0
EC000941
ETIM 7.0
EC000941
ETIM 8.0
EC000941
ETIM 9.0
EC000941
ECLASS 9.0
27-13-08-05
ECLASS 9.1
27-13-08-05
ECLASS 10.0
27-13-08-05
ECLASS 11.0
27-13-08-05
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
ECLASS 14.0
27-17-90-90
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)
E3542610000
Rodzaj przyłącza:
złącze wtykowe
Nr zam.:
2591640000
Typ:
VPU AC II 0 150/50
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
Rodzaj przyłącza:
złącze wtykowe
Nr zam.:
2591010000
Typ:
VPU AC II 0 300/50
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
Rodzaj przyłącza:
złącze wtykowe
Nr zam.:
2659840000
Typ:
VPU AC II 0 300/50 Y
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
Rodzaj przyłącza:
złącze wtykowe
Nr zam.:
2591200000
Typ:
VPU AC II 0 480/50
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
Rodzaj przyłącza:
złącze wtykowe
Nr zam.:
2591610000
Typ:
VPU AC II 0 75/50
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
Rodzaj przyłącza:
złącze wtykowe
Nr zam.:
2591290000
Typ:
VPU AC II 0 750/35
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
Rodzaj przyłącza:
złącze wtykowe
Nr zam.:
2591190000
Typ:
VPU AC II 0 N-PE 305/65
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa, TT tylko dla N-PE
Rodzaj przyłącza:
złącze wtykowe
Nr zam.:
2659950000
Typ:
VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa, TT tylko dla N-PE
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.