Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VPU AC II 4 480/50
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, TN-C-S, TN-S
Nr zam. 2591270000
Typ VPU AC II 4 480/50
GTIN (EAN) 4050118599664
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 68 mm
Głębokość (cale) 2,677 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 76 mm
Wysokość 90 mm
Wysokość (cale) 3,543 inch
Szerokość 72 mm
Szerokość (cale) 2,835 inch
Masa netto 548 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C
Wilgotność 5 - 95% wilgotności względnej

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

dane znamionowe UL

Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), maks. 85 °C
Napięcie znamionowe UN 400 V
VPR (N-PE) 1 500 V
MCOV (L-PE) 480 V
MCOV (L/N-PE) 480 V
MCOV (N-PE) 480 V
SCCR 200 kA
In 20 kA
Kategoria SPD TYPE 1CA
Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), min. -40 °C
Nr certyfikatu (cURus) E354261
MODE all modes
VPR (L-L) 3 000 V
VPR (L-N) 3 000 V
VPR (L-PE) 1 500 V
Rodzaj napięcia AC
Sieci energetyczne UL 3-phase WYE

Dane znamionowe IEC / EN

Bezpiecznik Brak konieczności stosowania bezpiecznika ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Czas reakcji ≤ 25 ns
Impuls kombinowany UOC 6 kV
Klasa prądu zwarciowego ISCCR 50 kA
Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11 Typ II, Typ III
Koordynacja energii (≤10 m) Typ II, Typ III
Liczba biegunów 4
Napięcie sieciowe 400 V / 690 V
Normy IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE) ≤ 2.3 kV
Prąd rozładowania (typ III) 3 kA
Prąd upływu przy Un 0,9 mA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE 50 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE 20 kA
Rodzaj napięcia AC
Sieć niskiego napięcia TN-C-S, TN-S
Styk sygnalizacyjny Nie
Typ SPD T2
Zakres częstotliwości, maks. 60 Hz
Zakres częstotliwości, min. 50 Hz
Zdolność wygaszania prądu następczego Ifi nie uwzględnia się prądu następczego w sieci
czasowe przepięcie - TOV 581 V
klasa wymagań wg EN 61643-11 T2, T3
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) 480 V
napięcie znamionowe (AC) 400 V

dane ogólne

Barwny pomarańczowy, czarny
Forma konstrukcyjna Obudowa instalacyjna; 4 TE, Insta IP20
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić.
Robocza wysokość nad poziomem morza ≤ 4000 m
Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Szyna TS 35
Wykonanie Ochrona przeciwprzepięciowa
segment rozdział energii

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia AC

Dane ogólne

Liczba biegunów 4
Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Barwny pomarańczowy, czarny

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania 18 mm
Metoda wykonywania złącz złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 18 mm
Moment obrotowy dociągający, min. 3 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 4,5 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 16 mm²
Zakres zaciskania, min. 1,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 25 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 35 mm²

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Ważna informacja

Informacje produktowe Do zastosowania w aplikacjach DC zalecamy zastosowanie bezpiecznika SIBA typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Uwagi Przystosowane tylko do systemów IT wyposażonych w uziemienie transformatora rozdzielającego połączonego z uziemieniem po stronie klienta (RE=RA na ilustracji 44.A1 lib IEC 60634-4-44:2018).

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Specyfikacja przetargowa
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS VDE
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E354261

Produkty pokrewne

Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 2591210000
Typ: VPU AC II 1 480/50
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, Jednofazowy, TN
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 2591230000
Typ: VPU AC II 2 480/50
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, Jednofazowy, TN-S
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 2591250000
Typ: VPU AC II 3 480/50
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, TN-C, IT bez N