Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, TN-C
N. d’ordine
2591250000
Tipo
VPU AC II 3 480/50
GTIN (EAN)
4050118599688
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
68 mm
Profondità (pollici)
2,677 inch
Profondità inclusa guida DIN
76 mm
Posizione verticale
90 mm
Altezza (pollici)
3,543 inch
Larghezza
54 mm
Larghezza (pollici)
2,126 inch
Peso netto
415 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...85 °C
Umidità
Umidità rel. 5 - 95%
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento UL
Temperatura ambiente (operativa), max.
85 °C
Tensione nominale UN
400 V
MCOV (L-PE)
480 V
SCCR
200 kA
In
20 kA
Categoria
SPD TYPE 1CA
Temperatura ambiente (di funzionamento), min.
-40 °C
N° certificato (cURus)
E354261
MODE
all modes
VPR (L-L)
3.000 V
VPR (L-PE)
1.500 V
Tipo di tensione
AC
Reti di energia UL
3-phase WYE
Dati nominali IEC / EN
Campo di frequenze, max.
60 Hz
Campo di frequenze, min.
50 Hz
Capacità di estinzione della corrente residua Ifi
Nessuna corrente di rete residua da considerare
Classe a norma IEC 61643-11
Tipo II, Tipo III
Classe di prescrizionesecondo EN 61643-11
T2, T3
Contatto di segnalazione
No
Coordinamento energetico
Tipo II, Tipo III
Corrente di fuga in Un
0,7 mA
Corrente di scarica (tipo III)
3 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
50 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE
20 kA
Corrente nominale di cortocircuito ISCCR
50 kA
Fusibile
Nessun fusibile necessario ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Livello di protezione Up con IN (L/N-PE)
≤ 2.3 kV
Norme
IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Numero di poli
3
Rete a bassa tensione
TN-C
Sovratensione combinata UOC
6 kV
Sovratensione temporanea - TOV
581 V
Tempo di reazione
≤ 25 ns
Tensione di rete
400 V / 690 V
Tensione nominale (AC)
400 V
Tensione permanente massima, Uc (AC)
480 V
Tipo SPD
T2
Tipo di tensione
AC
Dati generali
Altitudine di esercizio
≤ 4000 m
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Colori
arancione, nero
Forma
Custodie portacomponenti; 3 TE, Insta IP20
Grado di protezione
IP20 installato
Guida
TS 35
Indicatore ottico di funzionamento
verde = ok, rosso = lo scaricatore è difettoso - sostituirlo.
Segmento
Ripartizione di energia
Versione
Protezione contro le sovratensioni
Isolamento secondo EN 50 178
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Dati di collegamento
Lunghezza di spellatura
15 mm
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
15 mm
Coppia di serraggio, min.
2 Nm
Coppia di serraggio, max.
4,5 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
16 mm²
Campo di sezioni, min.
4 mm²
Campo di sezioni, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
25 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
35 mm²
Garanzia
Periodo
5 anni
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Per l'uso in applicazioni DC, usare il fusibile SIBA Tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Note
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
Per l'uso in applicazioni DC, usare il fusibile SIBA Tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Note
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.