Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, con contatto remoto, Monofase, TN
N. d’ordine
2591220000
Tipo
VPU AC II 1 R 480/50
GTIN (EAN)
4050118599718
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
68 mm
Profondità (pollici)
2,677 inch
Profondità inclusa guida DIN
76 mm
Posizione verticale
111 mm
Altezza (pollici)
4,37 inch
Larghezza
18 mm
Larghezza (pollici)
0,709 inch
Peso netto
17 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...85 °C
Umidità
Umidità rel. 5 - 95%
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Dati di dimensionamento UL
Temperatura ambiente (operativa), max.
85 °C
Tensione nominale UN
400 V
MCOV (L-PE)
480 V
SCCR
200 kA
In
20 kA
Categoria
SPD TYPE 1CA
Temperatura ambiente (di funzionamento), min.
-40 °C
N° certificato (cURus)
E354261
VPR (L-PE)
1.500 V
Tipo di tensione
AC
Reti di energia UL
Split-Phase
Dati nominali IEC / EN
Campo di frequenze, max.
60 Hz
Campo di frequenze, min.
50 Hz
Capacità di estinzione della corrente residua Ifi
Nessuna corrente di rete residua da considerare
Classe a norma IEC 61643-11
Tipo II, Tipo III
Classe di prescrizionesecondo EN 61643-11
T2, T3
Contatto di segnalazione
250 V 1A 1CO
Coordinamento energetico
Tipo II, Tipo III
Corrente di fuga in Un
0,3 mA
Corrente di scarica (tipo III)
3 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
50 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE
20 kA
Corrente nominale di cortocircuito ISCCR
50 kA
Fusibile
Nessun fusibile necessario ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Livello di protezione Up con IN (L/N-PE)
≤ 2.3 kV
Norme
IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Numero di poli
1
Rete a bassa tensione
Monofase, TN
Sovratensione combinata UOC
6 kV
Sovratensione temporanea - TOV
581 V
Tempo di reazione
≤ 25 ns
Tensione di rete
400 V / 690 V
Tensione nominale (AC)
400 V
Tensione permanente massima, Uc (AC)
480 V
Tipo SPD
T2
Tipo di tensione
AC
Dati di collegamento serraggio remoto
Lunghezza di spelatura
8 mm
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,14 mm²
Tipo di collegamento
PUSH IN
Dati generali
Numero di poli
1
Grado di protezione
IP20 installato
Colori
arancione, nero
Isolamento secondo EN 50 178
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Dati di collegamento
Lunghezza di spellatura
18 mm
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
18 mm
Coppia di serraggio, min.
3 Nm
Coppia di serraggio, max.
4,5 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
16 mm²
Campo di sezioni, min.
1,5 mm²
Campo di sezioni, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
25 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
35 mm²
Dati elettrici
Tipo di tensione
AC
Garanzia
Periodo
5 anni
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Per l'uso in applicazioni DC, usare il fusibile SIBA Tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Note
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
Per l'uso in applicazioni DC, usare il fusibile SIBA Tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Note
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.