Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
VPU AC II 4 R 300/50
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, telekommunikációs érintkezővel, TN-C-S, TN-S
Rendelési szám 2591150000
Típus VPU AC II 4 R 300/50
GTIN (EAN) 4050118599787
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 68 mm
Mélység (coll) 2,677 inch
Mélység DIN sínnel együtt 76 mm
Magasság 104,5 mm
Magasság (coll) 4,114 inch
Szélesség 72 mm
Szélesség (coll) 2,835 inch
Nettó tömeg 500 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...85 °C
Páratartalom 5 - 95% rel. humidity

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

UL névleges adatok

Környezeti hőmérséklet (működési), max. 85 °C
Névleges feszültség, UN 240 V
VPR (N-PE) 1 000 V
MCOV (L-PE) 300 V
MCOV (L/N-PE) 300 V
MCOV (N-PE) 300 V
SCCR 150 kA
In 20 kA
Kategória SPD TYPE 1CA
Környezeti hőmérséklet (működési), min. -40 °C
Tanúsítvány száma (cURus) E354261
MODE all modes
VPR (L-L) 1 800 V
VPR (L-N) 1 800 V
VPR (L-PE) 900 V
Voltage type AC
UL Energy Networks 3-phase WYE

Csatlakozási adatok, távfigyelmeztetés

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, max. 1,5 mm²
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, min. 0,14 mm²
Csatlakozás típusa PUSH IN
Csupaszolási hossz 8 mm

IEC / EN névleges adatok

Biztosíték Nem szükséges biztosíték ≤315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Energia koordináció (≤10 m) II. típus, III. típus
Feszültség típusa AC
Frekvenciatartomány, max. 60 Hz
Frekvenciatartomány, min. 50 Hz
Jelzőérintkező 250 V 1 A 1CO
Kisfeszültségű hálózat TN-C-S, TN-S
Kisülési áram In (8/20 µs) vezeték-PE 20 kA
Kombinált impulzus, UOC 6 kV
Követelmény kategória az IEC 61643-11 szerint II. típus, III. típus
Követelmény osztály az EN 61643-11 szerint T2, T3
Követőáram kioltási képesség, Ifi A követőáramot nem kell figyelembe venni
Levezetőáram (III. típus) 3 kA
Levezetőáram Imax. (8/20µs) vezeték-PE 50 kA
Mains voltage 230 V / 400 V
Max. folytonos feszültség, Uc (AC) 300 V
Névleges feszültség (AC) 230 V
Pólusszám 4
Rövid idejű túlfeszültség (feszültségcsúcs) – TOV 337 V
Rövidzárlati terhelhetőség ISCCR 50 kA
SPD-típus T2, T3
Szabványok IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Szivárgási áram U feszültségnéln 0,7 mA
Válaszidő ≤ 25 ns
Védettségi szint, Up I áramnálN (L/N-PE) ≤1,5 kV

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III

Általános adatok

Pólusszám 4
Védelmi osztály IP20 felszerelt állapotban
Szín narancssárga, fekete

Csatlakozási adatok

Csupaszolási hossz 15 mm
Vezetékcsatlakozás-technika Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 15 mm
Meghúzási nyomaték, min. 2 Nm
Meghúzási nyomaték, max. 4,5 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 16 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 1,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 35 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 1,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 16 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 25 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 35 mm²

Elektromos adatok

Feszültség típusa AC

Garancia

Időköz 5 év

Fontos megjegyzés

Termékinformáció DC alkalmazásokban történő használathoz alkalmazza a SIBA Type NH2XL aR/aSF DC 1500 V biztosítékot.

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Tender specification
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9,1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CURUS VDE
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E354261

Kapcsolódó termékek

Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2591030000
Típus: VPU AC II 1 R 300/50
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, telekommunikációs érintkezővel, Single-phase, TN
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2591360000
Típus: VPU AC II 1 R 350/50
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, telekommunikációs érintkezővel, Single-phase, TN
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2591070000
Típus: VPU AC II 1+1 R 300/50
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, telekommunikációs érintkezővel, Single-phase, TN, TT, IT, N-nel, IT, N nélkül
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2637040000
Típus: VPU AC II 1+1 R 350/50
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, telekommunikációs érintkezővel, Single-phase, TN, TT, IT, N-nel, IT, N nélkül
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2591050000
Típus: VPU AC II 2 R 300/50
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, telekommunikációs érintkezővel, Single-phase, TN
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2637020000
Típus: VPU AC II 2 R 350/50
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, telekommunikációs érintkezővel, Single-phase, TN
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2591170000
Típus: VPU AC II 3 R 300/50
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, telekommunikációs érintkezővel, TN-C
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2591110000
Típus: VPU AC II 3 R 350/50
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, telekommunikációs érintkezővel, TN-C
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2591090000
Típus: VPU AC II 3+1 R 300/50
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, telekommunikációs érintkezővel, TN-C-S, TN-S, TT, IT, N-nel, IT, N nélkül
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2637060000
Típus: VPU AC II 3+1 R 350/50
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, telekommunikációs érintkezővel, TN-C-S, TN-S, TT, IT, N-nel, IT, N nélkül
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2591130000
Típus: VPU AC II 4 R 350/50
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem, telekommunikációs érintkezővel, TN-C-S, TN-S
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek